Menu Rechercher

Mini passe-câbles

En stock

Les mini passe-fils sont principalement utilisés pour regrouper et acheminer les câbles dans les applications électroniques. Les passe-câbles permettent de maintenir les composants ordonnés et d’éviter l’encombrement. Ils permettent également de s’assurer que les câbles sont faciles d’accès pour tout assemblage ou toute réparation ultérieur(e).

Notre gamme comprend des passe-câbles avec une partie supérieure verrouillable ou non, et offre des options avec embase adhésive, ainsi que des passe-câbles à insertion latérale, par trou borgne et sur colonnette. Ils sont disponibles en options de montage à visser et par pression.

La taille réduite de ces passe-câbles les rend utiles pour les applications où l’espace est limité.

  • Matière : polyamide 6/6 (PA)
  • Couleur : Naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2


Séries: SR2104

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
96 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Ø de trou compatible Style d'installation Hauteur interne Plage d'épaisseur de panneau compatible Ajouter au panier
10019078 0,1927 € - 0,1927 € 54300 En stock
7.9 mm
8.0 mm
Adhésif
4.1 mm
10019115 0,2006 € - 0,2006 € 57000 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
7.6 mm
0,1707 € - 0,1707 € 45000 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,1403 € - 0,1403 € 14065 En stock
4.8 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,1403 € - 0,1403 € 2705 En stock
6.7 mm
À enfoncer
2.9 mm
0,2695 € - 0,2695 € 4000 En stock
4.3 mm
À enfoncer
8.5 mm
0,1403 € - 0,1403 € 11000 En stock
4.8 mm
À enfoncer
0.9 mm
0,1278 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
12.5 mm
À enfoncer
2.8 mm
0,2758 € - 0,2758 € 26000 En stock
4.4 mm
4.4 mm
Adhésif
3.0 mm
0,2774 € - 0,2774 € 17909 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
2.8 mm
0,1818 € - 0,1818 € 31019 En stock
7.9 mm
8.0 mm
Adhésif
4.1 mm
0,2774 € - 0,2774 € 35840 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
7.6 mm
0,423 € - 0,423 € 13000 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,1262 € - 0,1315 € 1765 En stock
4.6 mm
4.8 mm
Adhésif
1.0 mm
0,1057 € - 0,1123 € 1755 En stock
6.4 mm
6.6 mm
Adhésif
3.0 mm
0,2774 € - 0,2774 € 683 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
6.1 mm
0,423 € - 0,423 € 7440 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
0,2006 € - 0,2006 € 24530 En stock
6.4 mm
6.6 mm
Adhésif
3.0 mm
0,2006 € - 0,2006 € 11184 En stock
8.9 mm
9.1 mm
Adhésif
6.1 mm
0,3056 € - 0,3056 € 140267 En stock
8.4 mm
6.4 mm
Adhésif
2.8 mm
  • sur 5
Passe-fil Adhésif 4.1 mm 7.9 mm PA

10019078

Gamme de prix
0,1927 € - 0,1927 €

Niveaux de stock
54300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Hauteur interne
    4.1 mm
Passe-fil Adhésif 7.6 mm 8.9 mm PA

10019115

Gamme de prix
0,2006 € - 0,2006 €

Niveaux de stock
57000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    7.6 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019399

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
45000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 4.8 mm Nylon 6/6

10019269

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1403 €

Niveaux de stock
14065 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.9 mm 6.7 mm Nylon 6/6

10019306

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1403 €

Niveaux de stock
2705 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.9 mm
  • Largeur intérieure
    6.7 mm
Passe-fil 4.3 mm 6.9 mm Nylon 6/6

10018637

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    8.5 mm
  • Largeur intérieure
    4.3 mm
Passe-fil 4.8 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10019238

Gamme de prix
0,1403 € - 0,1403 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    0.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.8 mm
Passe-fil À enfoncer 2.8 mm 12.5 mm Nylon 6/6

10014745

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    À enfoncer
  • Type de selle
    Micro
  • Hauteur interne
    2.8 mm
  • Largeur intérieure
    12.5 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 4.4 mm PA

10018668

Gamme de prix
0,2758 € - 0,2758 €

Niveaux de stock
26000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.4 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 4.6 mm PA

10019047

Gamme de prix
0,2774 € - 0,2774 €

Niveaux de stock
17909 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil Adhésif 4.1 mm 7.9 mm PA

10019085

Gamme de prix
0,1818 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
31019 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    8.0 mm
  • Hauteur interne
    4.1 mm
Passe-fil Adhésif 7.6 mm 8.9 mm PA

10019122

Gamme de prix
0,2774 € - 0,2774 €

Niveaux de stock
35840 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    7.6 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019405

Gamme de prix
0,423 € - 0,423 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil Adhésif 1.0 mm 4.6 mm PA

10019023

Gamme de prix
0,1315 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
1765 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Hauteur interne
    1.0 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 6.4 mm PA

10019061

Gamme de prix
0,1123 € - 0,1057 €

Niveaux de stock
1755 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil Adhésif 6.1 mm 8.9 mm PA

10019108

Gamme de prix
0,2774 € - 0,2774 €

Niveaux de stock
683 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    6.1 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019382

Gamme de prix
0,423 € - 0,423 €

Niveaux de stock
7440 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm
Passe-fil Adhésif 3.0 mm 6.4 mm PA

10019054

Gamme de prix
0,2006 € - 0,2006 €

Niveaux de stock
24530 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    6.6 mm
  • Hauteur interne
    3.0 mm
Passe-fil Adhésif 6.1 mm 8.9 mm PA

10019092

Gamme de prix
0,2006 € - 0,2006 €

Niveaux de stock
11184 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Micro
  • Ø de trou compatible
    9.1 mm
  • Hauteur interne
    6.1 mm
Passe-fil Adhésif 2.8 mm 8.4 mm PA

10019375

Gamme de prix
0,3056 € - 0,3056 €

Niveaux de stock
140267 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Style d'installation
    Adhésif
  • Type de selle
    Entrée latérale
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Hauteur interne
    2.8 mm