Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Forme Couleur Impédance 25 MHz Matière de ferrite Ajouter au panier
0,994 € - 1,1045 € Demander le délai de livraison ici
242 Ω
Rond
Gris
143 Ω
K5B
0,0331 € - 0,0368 € 480 En stock
48 Ω
Rond
Gris
24 Ω
K5B
0,0267 € - 0,0297 € 3990 En stock
46 Ω
Rond
Gris
31 Ω
K5B
0,7859 € - 0,8733 € Demander le délai de livraison ici
105 Ω
Rond
Gris
60 Ω
K5B
0,0809 € - 0,0899 € Demander le délai de livraison ici
72 Ω
Rond
Gris
49 Ω
K5B
0,0367 € - 0,0407 € 8000 En stock
51 Ω
Rond
Gris
32 Ω
K5B
0,1589 € - 0,1765 € 4000 En stock
58 Ω
Rond
Noir
34 Ω
K5B
0,1367 € - 0,1519 € Demander le délai de livraison ici
107 Ω
Rond
Gris
66 Ω
K5B
0,1566 € - 0,174 € Demander le délai de livraison ici
47 Ω
Rond
Noir
23 Ω
K5B
0,1256 € - 0,1395 € 1317 En stock
81 Ω
Rond
Gris
53 Ω
K5B
0,1444 € - 0,1605 € 1020 En stock
48 Ω
Rond
Noir
28 Ω
K5B
0,1784 € - 0,1982 € 123 En stock
50 Ω
Rond
Noir
27 Ω
K5B
0,1309 € - 0,1455 € 8500 En stock
73 Ω
Rond
Noir
34 Ω
K5B
0,1434 € - 0,1593 € 3000 En stock
60 Ω
Rond
Noir
33 Ω
K5B
0,1536 € - 0,1707 € Demander le délai de livraison ici
48 Ω
Rond
Noir
24 Ω
K5B
0,1892 € - 0,2102 € Demander le délai de livraison ici
58 Ω
Rond
Noir
36 Ω
K5B
0,1782 € - 0,198 € 3800 En stock
56 Ω
Rond
Noir
32 Ω
K5B
0,2432 € - 0,2703 € 2025 En stock
107 Ω
Rond
Noir
60 Ω
K5B
0,2336 € - 0,2596 € 4385 En stock
153 Ω
Rond
Gris
98 Ω
K5B
0,1619 € - 0,1799 € 498 En stock
51 Ω
Rond
Noir
28 Ω
K5B
  • sur 11
Ferrite cylindrique 143 Ω 242 Ω

10319192

Gamme de prix
1,1045 € - 0,994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    143 Ω
  • Impédance 100 MHz
    242 Ω
Ferrite cylindrique 24 Ω 48 Ω

10319376

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0331 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    24 Ω
  • Impédance 100 MHz
    48 Ω
Ferrite cylindrique 31 Ω 46 Ω

10319321

Gamme de prix
0,0297 € - 0,0267 €

Niveaux de stock
3990 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    31 Ω
  • Impédance 100 MHz
    46 Ω
Ferrite cylindrique 60 Ω 105 Ω

10319253

Gamme de prix
0,8733 € - 0,7859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    60 Ω
  • Impédance 100 MHz
    105 Ω
Ferrite cylindrique 49 Ω 72 Ω

10431931

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    49 Ω
  • Impédance 100 MHz
    72 Ω
Ferrite cylindrique 32 Ω 51 Ω

10319314

Gamme de prix
0,0407 € - 0,0367 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    32 Ω
  • Impédance 100 MHz
    51 Ω
Ferrite toroïde 34 Ω 58 Ω

10640715

Gamme de prix
0,1765 € - 0,1589 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    34 Ω
  • Impédance 100 MHz
    58 Ω
Ferrite cylindrique 66 Ω 107 Ω

10319437

Gamme de prix
0,1519 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    66 Ω
  • Impédance 100 MHz
    107 Ω
Ferrite cylindrique 23 Ω 47 Ω

10641460

Gamme de prix
0,174 € - 0,1566 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    23 Ω
  • Impédance 100 MHz
    47 Ω
Ferrite cylindrique 53 Ω 81 Ω

10319475

Gamme de prix
0,1395 € - 0,1256 €

Niveaux de stock
1317 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    53 Ω
  • Impédance 100 MHz
    81 Ω
Ferrite toroïde 28 Ω 48 Ω

10320082

Gamme de prix
0,1605 € - 0,1444 €

Niveaux de stock
1020 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    28 Ω
  • Impédance 100 MHz
    48 Ω
Ferrite toroïde 27 Ω 50 Ω

10320099

Gamme de prix
0,1982 € - 0,1784 €

Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    27 Ω
  • Impédance 100 MHz
    50 Ω
Ferrite toroïde 34 Ω 73 Ω

10433553

Gamme de prix
0,1455 € - 0,1309 €

Niveaux de stock
8500 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    34 Ω
  • Impédance 100 MHz
    73 Ω
Ferrite toroïde 33 Ω 60 Ω

10320044

Gamme de prix
0,1593 € - 0,1434 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    33 Ω
  • Impédance 100 MHz
    60 Ω
Ferrite toroïde 24 Ω 48 Ω

10320075

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1536 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    24 Ω
  • Impédance 100 MHz
    48 Ω
Ferrite toroïde 36 Ω 58 Ω

10560839

Gamme de prix
0,2102 € - 0,1892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    36 Ω
  • Impédance 100 MHz
    58 Ω
Ferrite toroïde 32 Ω 56 Ω

10320112

Gamme de prix
0,198 € - 0,1782 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    32 Ω
  • Impédance 100 MHz
    56 Ω
Ferrite toroïde 60 Ω 107 Ω

10320068

Gamme de prix
0,2703 € - 0,2432 €

Niveaux de stock
2025 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    60 Ω
  • Impédance 100 MHz
    107 Ω
Ferrite cylindrique 98 Ω 153 Ω

10319505

Gamme de prix
0,2596 € - 0,2336 €

Niveaux de stock
4385 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    98 Ω
  • Impédance 100 MHz
    153 Ω
Ferrite toroïde 28 Ω 51 Ω

10320105

Gamme de prix
0,1799 € - 0,1619 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    28 Ω
  • Impédance 100 MHz
    51 Ω