Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Forme Couleur Impédance 25 MHz Matière de ferrite Ajouter au panier
0,1727 € - 0,1919 € Demander le délai de livraison ici
50 Ω
Rond
Noir
26 Ω
K5B
0,2817 € - 0,313 € 3200 En stock
69 Ω
Rond
Noir
29 Ω
K5B
0,3724 € - 0,4139 € Demander le délai de livraison ici
58 Ω
Rond
Gris
33 Ω
K5B
0,4404 € - 0,4894 € Demander le délai de livraison ici
125 Ω
Rond
Noir
70 Ω
K5B
0,227 € - 0,2523 € 1400 En stock
54 Ω
Rond
Noir
30 Ω
K5B
3,755 € - 4,1726 € 1934 En stock
225 Ω
Rond
Noir
140 Ω
K5B
0,2618 € - 0,2909 € 384 En stock
50 Ω
Rond
Noir
28 Ω
K5B
0,7569 € - 0,841 € 200 En stock
82 Ω
Rond
Noir
50 Ω
K5B
0,0377 € - 0,0419 € Demander le délai de livraison ici
39 Ω
Rond
Noir
19 Ω
K5B
0,0654 € - 0,0727 € 1000 En stock
51 Ω
Rond
Noir
31 Ω
K5B
0,1403 € - 0,1559 € Demander le délai de livraison ici
40 Ω
Rond
Noir
21 Ω
K5B
0,0935 € - 0,1039 € 2000 En stock
46 Ω
Rond
Noir
23 Ω
K5B
0,0809 € - 0,0899 € Demander le délai de livraison ici
34 Ω
Rond
Noir
16 Ω
K5B
0,1001 € - 0,1112 € Demander le délai de livraison ici
49 Ω
Rond
Noir
26 Ω
K5B
2,1557 € - 2,3952 € 39 En stock
275 Ω
Rectangulaire
Noir
180 Ω
A5
2,0963 € - 2,3292 € 2888 En stock
260 Ω
Rond
Noir
150 Ω
K5B
2,0825 € - 2,3139 € 50 En stock
190 Ω
Rond
Noir
120 Ω
K5B
0,3746 € - 0,4163 € 1260 En stock
68 Ω
Rond
Noir
28 Ω
K5B
2,3267 € - 2,5852 € 480 En stock
140 Ω
Rond
Noir
90 Ω
K5B
0,1134 € - 0,126 € 270 En stock
57 Ω
Rond
Noir
33 Ω
K5B
  • sur 11
Ferrite toroïde 26 Ω 50 Ω

10433546

Gamme de prix
0,1919 € - 0,1727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    26 Ω
  • Impédance 100 MHz
    50 Ω
Ferrite toroïde 29 Ω 69 Ω

10320150

Gamme de prix
0,313 € - 0,2817 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    29 Ω
  • Impédance 100 MHz
    69 Ω
Ferrite toroïde 33 Ω 58 Ω

10607046

Gamme de prix
0,4139 € - 0,3724 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    33 Ω
  • Impédance 100 MHz
    58 Ω
Ferrite toroïde 70 Ω 125 Ω

10320198

Gamme de prix
0,4894 € - 0,4404 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    70 Ω
  • Impédance 100 MHz
    125 Ω
Ferrite toroïde 30 Ω 54 Ω

10320235

Gamme de prix
0,2523 € - 0,227 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    30 Ω
  • Impédance 100 MHz
    54 Ω
Ferrite + boîtier 140 Ω 225 Ω

10318881

Gamme de prix
4,1726 € - 3,755 €

Niveaux de stock
1934 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    140 Ω
  • Impédance 100 MHz
    225 Ω
Ferrite toroïde 28 Ω 50 Ω

10320136

Gamme de prix
0,2909 € - 0,2618 €

Niveaux de stock
384 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    28 Ω
  • Impédance 100 MHz
    50 Ω
Ferrite toroïde 50 Ω 82 Ω

10320273

Gamme de prix
0,841 € - 0,7569 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    50 Ω
  • Impédance 100 MHz
    82 Ω
Ferrite toroïde 19 Ω 39 Ω

10638859

Gamme de prix
0,0419 € - 0,0377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    19 Ω
  • Impédance 100 MHz
    39 Ω
Ferrite toroïde 31 Ω 51 Ω

10320518

Gamme de prix
0,0727 € - 0,0654 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    31 Ω
  • Impédance 100 MHz
    51 Ω
Ferrite toroïde 21 Ω 40 Ω

10640708

Gamme de prix
0,1559 € - 0,1403 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    21 Ω
  • Impédance 100 MHz
    40 Ω
Ferrite toroïde 23 Ω 46 Ω

10433706

Gamme de prix
0,1039 € - 0,0935 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    23 Ω
  • Impédance 100 MHz
    46 Ω
Ferrite toroïde 16 Ω 34 Ω

10638835

Gamme de prix
0,0899 € - 0,0809 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    16 Ω
  • Impédance 100 MHz
    34 Ω
Ferrite toroïde 26 Ω 49 Ω

10433577

Gamme de prix
0,1112 € - 0,1001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    26 Ω
  • Impédance 100 MHz
    49 Ω
Ferrite + boîtier 180 Ω 275 Ω

10318508

Gamme de prix
2,3952 € - 2,1557 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matière de ferrite
    A5
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    180 Ω
  • Impédance 100 MHz
    275 Ω
Ferrite + boîtier 150 Ω 260 Ω

10318768

Gamme de prix
2,3292 € - 2,0963 €

Niveaux de stock
2888 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    150 Ω
  • Impédance 100 MHz
    260 Ω
Ferrite + boîtier 120 Ω 190 Ω

10318805

Gamme de prix
2,3139 € - 2,0825 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    120 Ω
  • Impédance 100 MHz
    190 Ω
Ferrite toroïde 28 Ω 68 Ω

10433614

Gamme de prix
0,4163 € - 0,3746 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    28 Ω
  • Impédance 100 MHz
    68 Ω
Ferrite + boîtier 90 Ω 140 Ω

10318843

Gamme de prix
2,5852 € - 2,3267 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    90 Ω
  • Impédance 100 MHz
    140 Ω
Ferrite toroïde 33 Ω 57 Ω

10638828

Gamme de prix
0,126 € - 0,1134 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    33 Ω
  • Impédance 100 MHz
    57 Ω