Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Forme Couleur Impédance 25 MHz Matière de ferrite Ajouter au panier
4,4843 € - 4,9825 € Demander le délai de livraison ici
219 Ω
Rond
Gris
139 Ω
A5
0,2057 € - 0,2286 € 2500 En stock
91 Ω
Rond
Noir
43 Ω
K5B
3,031 € - 3,3678 € 400 En stock
244 Ω
Rectangulaire
Gris
133 Ω
A5
2,8234 € - 3,1371 € Demander le délai de livraison ici
257 Ω
Rectangulaire
Gris
170 Ω
A5
8,7359 € - 9,7066 € 943 En stock
250 Ω
Rectangulaire
Gris
166 Ω
A5
8,4785 € - 8,4785 € Demander le délai de livraison ici
225 Ω
140 Ω
K5B
2,4912 € - 2,7681 € Demander le délai de livraison ici
156 Ω
Rectangulaire
Gris
102 Ω
A5
10314357 7,2662 € - 8,0736 € Demander le délai de livraison ici
252 Ω
Bombée
Gris
166 Ω
A5
2,6989 € - 2,9987 € Demander le délai de livraison ici
195 Ω
Rond
Gris
95 Ω
A5
2,7643 € - 3,0713 € Demander le délai de livraison ici
240 Ω
Rectangulaire
Noir
130 Ω
A5
2,5864 € - 2,8739 € Demander le délai de livraison ici
260 Ω
Rectangulaire
Noir
130 Ω
A5
3,4601 € - 3,8445 € 5728 En stock
250 Ω
Rectangulaire
Noir
150 Ω
A5
0,2245 € - 0,2494 € 1400 En stock
106 Ω
Rond
Noir
60 Ω
K5B
0,3244 € - 0,3605 € Demander le délai de livraison ici
76 Ω
Rond
Noir
49 Ω
K5B
0,2806 € - 0,3118 € Demander le délai de livraison ici
85 Ω
Rond
Noir
43 Ω
K5B
0,3333 € - 0,3703 € 400 En stock
87 Ω
Rond
Noir
55 Ω
K5B
0,293 € - 0,3256 € 1200 En stock
60 Ω
Rond
Noir
33 Ω
K5B
0,2213 € - 0,2459 € Demander le délai de livraison ici
53 Ω
Rond
Noir
31 Ω
K5B
0,3441 € - 0,3824 € Demander le délai de livraison ici
55 Ω
Rond
Noir
31 Ω
K5B
0,4461 € - 0,4957 € 1000 En stock
78 Ω
Rond
Noir
37 Ω
K5B
  • sur 11
Manchon de ferrite 219 Ω

10314425

Gamme de prix
4,9825 € - 4,4843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    A5
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    139 Ω
  • Impédance 100 MHz
    219 Ω
Ferrite cylindrique 43 Ω 91 Ω

10319536

Gamme de prix
0,2286 € - 0,2057 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    43 Ω
  • Impédance 100 MHz
    91 Ω
Manchon de ferrite 244 Ω

10314371

Gamme de prix
3,3678 € - 3,031 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matière de ferrite
    A5
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    133 Ω
  • Impédance 100 MHz
    244 Ω
Manchon de ferrite 257 Ω

10314388

Gamme de prix
3,1371 € - 2,8234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matière de ferrite
    A5
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    170 Ω
  • Impédance 100 MHz
    257 Ω
Manchon de ferrite 250 Ω

10314340

Gamme de prix
9,7066 € - 8,7359 €

Niveaux de stock
943 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matière de ferrite
    A5
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    166 Ω
  • Impédance 100 MHz
    250 Ω
Ferrite + boîtier 9.8 mm 23.3 mm 12.7 mm 225 Ω Polyamide 6

10314432

Gamme de prix
8,4785 € - 8,4785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Impédance 25 MHz
    140 Ω
  • Impédance 100 MHz
    225 Ω
  • Code produit
    8504901100
Manchon de ferrite 156 Ω

10314364

Gamme de prix
2,7681 € - 2,4912 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matière de ferrite
    A5
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    102 Ω
  • Impédance 100 MHz
    156 Ω
Manchon de ferrite 252 Ω

10314357

Gamme de prix
8,0736 € - 7,2662 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Bombée
  • Matière de ferrite
    A5
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    166 Ω
  • Impédance 100 MHz
    252 Ω
Manchon de ferrite 195 Ω

10314418

Gamme de prix
2,9987 € - 2,6989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    A5
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    95 Ω
  • Impédance 100 MHz
    195 Ω
Ferrite + boîtier 130 Ω 240 Ω

10318522

Gamme de prix
3,0713 € - 2,7643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matière de ferrite
    A5
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    130 Ω
  • Impédance 100 MHz
    240 Ω
Ferrite + boîtier 130 Ω 260 Ω

10318515

Gamme de prix
2,8739 € - 2,5864 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matière de ferrite
    A5
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    130 Ω
  • Impédance 100 MHz
    260 Ω
Ferrite + boîtier 150 Ω 250 Ω

10318539

Gamme de prix
3,8445 € - 3,4601 €

Niveaux de stock
5728 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matière de ferrite
    A5
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    150 Ω
  • Impédance 100 MHz
    250 Ω
Ferrite toroïde 60 Ω 106 Ω

10320129

Gamme de prix
0,2494 € - 0,2245 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    60 Ω
  • Impédance 100 MHz
    106 Ω
Ferrite toroïde 49 Ω 76 Ω

10629963

Gamme de prix
0,3605 € - 0,3244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    49 Ω
  • Impédance 100 MHz
    76 Ω
Ferrite toroïde 43 Ω 85 Ω

10641279

Gamme de prix
0,3118 € - 0,2806 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    43 Ω
  • Impédance 100 MHz
    85 Ω
Ferrite toroïde 55 Ω 87 Ω

10320181

Gamme de prix
0,3703 € - 0,3333 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    55 Ω
  • Impédance 100 MHz
    87 Ω
Ferrite toroïde 33 Ω 60 Ω

10640739

Gamme de prix
0,3256 € - 0,293 €

Niveaux de stock
1200 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    33 Ω
  • Impédance 100 MHz
    60 Ω
Ferrite toroïde 31 Ω 53 Ω

10320228

Gamme de prix
0,2459 € - 0,2213 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    31 Ω
  • Impédance 100 MHz
    53 Ω
Ferrite toroïde 31 Ω 55 Ω

10641231

Gamme de prix
0,3824 € - 0,3441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    31 Ω
  • Impédance 100 MHz
    55 Ω
Ferrite toroïde 37 Ω 78 Ω

10320266

Gamme de prix
0,4957 € - 0,4461 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    37 Ω
  • Impédance 100 MHz
    78 Ω