Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Forme Couleur Impédance 25 MHz Matière de ferrite Ajouter au panier
0,2264 € - 0,2516 € 959 En stock
73 Ω
Rond
Gris
45 Ω
K5B
0,2868 € - 0,3186 € Demander le délai de livraison ici
138 Ω
Rond
Gris
87 Ω
K5B
0,2321 € - 0,2579 € Demander le délai de livraison ici
75 Ω
Rond
Gris
39 Ω
K5B
0,243 € - 0,27 € Demander le délai de livraison ici
72 Ω
Rond
Gris
42 Ω
K5B
0,6119 € - 0,6799 € 688 En stock
204 Ω
Rond
Gris
127 Ω
K5B
0,4489 € - 0,4988 € 16640 En stock
171 Ω
Rond
Gris
107 Ω
K5B
0,8598 € - 0,9553 € 891 En stock
258 Ω
Rond
Gris
164 Ω
K5B
0,4588 € - 0,5098 € Demander le délai de livraison ici
163 Ω
Rond
Gris
111 Ω
K5B
0,7969 € - 0,8854 € 36 En stock
178 Ω
Rond
Gris
104 Ω
K5B
0,994 € - 1,1045 € Demander le délai de livraison ici
242 Ω
Rond
Gris
143 Ω
K5B
0,9115 € - 1,0127 € 58 En stock
209 Ω
Rond
Gris
124 Ω
K5B
0,7859 € - 0,8733 € Demander le délai de livraison ici
105 Ω
Rond
Gris
60 Ω
K5B
0,0246 € - 0,0273 € Demander le délai de livraison ici
52 Ω
Rond
Gris
33 Ω
K5B
0,0367 € - 0,0407 € 8000 En stock
51 Ω
Rond
Gris
32 Ω
K5B
0,0269 € - 0,0299 € Demander le délai de livraison ici
55 Ω
Rond
Gris
37 Ω
K5B
0,0258 € - 0,0286 € Demander le délai de livraison ici
61 Ω
Rond
Gris
37 Ω
K5B
0,6479 € - 0,7198 € Demander le délai de livraison ici
180 Ω
Rond
Gris
122 Ω
K5B
1,5127 € - 1,6807 € 208 En stock
253 Ω
Rond
Gris
152 Ω
K5B
0,5938 € - 0,6598 € Demander le délai de livraison ici
178 Ω
Rond
Gris
115 Ω
K5B
0,1995 € - 0,2217 € Demander le délai de livraison ici
147 Ω
Rond
Gris
128 Ω
K5B
  • sur 11
Ferrite cylindrique 45 Ω 73 Ω

10318898

Gamme de prix
0,2516 € - 0,2264 €

Niveaux de stock
959 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    45 Ω
  • Impédance 100 MHz
    73 Ω
Ferrite cylindrique 87 Ω 138 Ω

10630174

Gamme de prix
0,3186 € - 0,2868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    87 Ω
  • Impédance 100 MHz
    138 Ω
Ferrite cylindrique 39 Ω 75 Ω

10640920

Gamme de prix
0,2579 € - 0,2321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    39 Ω
  • Impédance 100 MHz
    75 Ω
Ferrite cylindrique 42 Ω 72 Ω

10319024

Gamme de prix
0,27 € - 0,243 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    42 Ω
  • Impédance 100 MHz
    72 Ω
Ferrite cylindrique 127 Ω 204 Ω

10319055

Gamme de prix
0,6799 € - 0,6119 €

Niveaux de stock
688 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    127 Ω
  • Impédance 100 MHz
    204 Ω
Ferrite cylindrique 107 Ω 171 Ω

10630129

Gamme de prix
0,4988 € - 0,4489 €

Niveaux de stock
16640 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    107 Ω
  • Impédance 100 MHz
    171 Ω
Ferrite cylindrique 164 Ω 258 Ω

10319116

Gamme de prix
0,9553 € - 0,8598 €

Niveaux de stock
891 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    164 Ω
  • Impédance 100 MHz
    258 Ω
Ferrite cylindrique 111 Ω 163 Ω

10630136

Gamme de prix
0,5098 € - 0,4588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    111 Ω
  • Impédance 100 MHz
    163 Ω
Ferrite cylindrique 104 Ω 178 Ω

10319161

Gamme de prix
0,8854 € - 0,7969 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    104 Ω
  • Impédance 100 MHz
    178 Ω
Ferrite cylindrique 143 Ω 242 Ω

10319192

Gamme de prix
1,1045 € - 0,994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    143 Ω
  • Impédance 100 MHz
    242 Ω
Ferrite cylindrique 124 Ω 209 Ω

10319222

Gamme de prix
1,0127 € - 0,9115 €

Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    124 Ω
  • Impédance 100 MHz
    209 Ω
Ferrite cylindrique 60 Ω 105 Ω

10319253

Gamme de prix
0,8733 € - 0,7859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    60 Ω
  • Impédance 100 MHz
    105 Ω
Ferrite cylindrique 33 Ω 52 Ω

10607022

Gamme de prix
0,0273 € - 0,0246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    33 Ω
  • Impédance 100 MHz
    52 Ω
Ferrite cylindrique 32 Ω 51 Ω

10319314

Gamme de prix
0,0407 € - 0,0367 €

Niveaux de stock
8000 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    32 Ω
  • Impédance 100 MHz
    51 Ω
Ferrite cylindrique 37 Ω 55 Ω

10630143

Gamme de prix
0,0299 € - 0,0269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    37 Ω
  • Impédance 100 MHz
    55 Ω
Ferrite cylindrique 37 Ω 61 Ω

10434185

Gamme de prix
0,0286 € - 0,0258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    37 Ω
  • Impédance 100 MHz
    61 Ω
Ferrite cylindrique 122 Ω 180 Ω

10639009

Gamme de prix
0,7198 € - 0,6479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    122 Ω
  • Impédance 100 MHz
    180 Ω
Ferrite cylindrique 152 Ω 253 Ω

10319215

Gamme de prix
1,6807 € - 1,5127 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    152 Ω
  • Impédance 100 MHz
    253 Ω
Ferrite cylindrique 115 Ω 178 Ω

10428436

Gamme de prix
0,6598 € - 0,5938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    115 Ω
  • Impédance 100 MHz
    178 Ω
Ferrite cylindrique 128 Ω 147 Ω

10638972

Gamme de prix
0,2217 € - 0,1995 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    128 Ω
  • Impédance 100 MHz
    147 Ω