Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
220 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Forme Couleur Impédance 25 MHz Matière de ferrite Ajouter au panier
0,3763 € - 0,4181 € 582 En stock
107 Ω
Rond
Gris
63 Ω
K5B
0,5406 € - 0,6007 € 42 En stock
128 Ω
Rond
Gris
81 Ω
K5B
0,8611 € - 0,9567 € 54 En stock
241 Ω
Rond
Gris
148 Ω
K5B
0,4518 € - 0,5019 € Demander le délai de livraison ici
116 Ω
Rond
Gris
77 Ω
K5B
0,6479 € - 0,7198 € Demander le délai de livraison ici
180 Ω
Rond
Gris
122 Ω
K5B
1,5127 € - 1,6807 € 208 En stock
253 Ω
Rond
Gris
152 Ω
K5B
0,5938 € - 0,6598 € Demander le délai de livraison ici
178 Ω
Rond
Gris
115 Ω
K5B
1,2817 € - 1,4241 € 27 En stock
340 Ω
Rond
Gris
272 Ω
K5B
0,3445 € - 0,3828 € 216 En stock
92 Ω
Rond
Gris
60 Ω
K5B
0,3239 € - 0,3598 € 300 En stock
264 Ω
Rond
Gris
172 Ω
K5B
0,6731 € - 0,7479 € Demander le délai de livraison ici
255 Ω
Rond
Gris
164 Ω
K5B
0,1022 € - 0,1136 € Demander le délai de livraison ici
108 Ω
Rond
Gris
68 Ω
K5B
0,1304 € - 0,1449 € Demander le délai de livraison ici
71 Ω
Rond
Gris
48 Ω
K5B
0,1187 € - 0,1319 € Demander le délai de livraison ici
98 Ω
Rond
Gris
53 Ω
K5B
0,1576 € - 0,1751 € 2700 En stock
114 Ω
Rond
Gris
72 Ω
K5B
3,8776 € - 4,3081 € 3338 En stock
250 Ω
Rond
Gris
158 Ω
K5B
0,2618 € - 0,2909 € 384 En stock
50 Ω
Rond
Noir
28 Ω
K5B
0,1559 € - 0,1732 € Demander le délai de livraison ici
46 Ω
Rond
Noir
24 Ω
K5B
0,1782 € - 0,198 € 3800 En stock
56 Ω
Rond
Noir
32 Ω
K5B
0,1444 € - 0,1605 € 1020 En stock
48 Ω
Rond
Noir
28 Ω
K5B
  • sur 11
Ferrite cylindrique 63 Ω 107 Ω

10319079

Gamme de prix
0,4181 € - 0,3763 €

Niveaux de stock
582 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    63 Ω
  • Impédance 100 MHz
    107 Ω
Ferrite cylindrique 81 Ω 128 Ω

10319109

Gamme de prix
0,6007 € - 0,5406 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    81 Ω
  • Impédance 100 MHz
    128 Ω
Ferrite cylindrique 148 Ω 241 Ω

10319123

Gamme de prix
0,9567 € - 0,8611 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    148 Ω
  • Impédance 100 MHz
    241 Ω
Ferrite cylindrique 77 Ω 116 Ω

10319147

Gamme de prix
0,5019 € - 0,4518 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    77 Ω
  • Impédance 100 MHz
    116 Ω
Ferrite cylindrique 122 Ω 180 Ω

10639009

Gamme de prix
0,7198 € - 0,6479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    122 Ω
  • Impédance 100 MHz
    180 Ω
Ferrite cylindrique 152 Ω 253 Ω

10319215

Gamme de prix
1,6807 € - 1,5127 €

Niveaux de stock
208 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    152 Ω
  • Impédance 100 MHz
    253 Ω
Ferrite cylindrique 115 Ω 178 Ω

10428436

Gamme de prix
0,6598 € - 0,5938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    115 Ω
  • Impédance 100 MHz
    178 Ω
Ferrite cylindrique 272 Ω 340 Ω

10319277

Gamme de prix
1,4241 € - 1,2817 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    272 Ω
  • Impédance 100 MHz
    340 Ω
Ferrite cylindrique 60 Ω 92 Ω

10318980

Gamme de prix
0,3828 € - 0,3445 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    60 Ω
  • Impédance 100 MHz
    92 Ω
Ferrite cylindrique 172 Ω 264 Ω

10432327

Gamme de prix
0,3598 € - 0,3239 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    172 Ω
  • Impédance 100 MHz
    264 Ω
Ferrite cylindrique 164 Ω 255 Ω

10319048

Gamme de prix
0,7479 € - 0,6731 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    164 Ω
  • Impédance 100 MHz
    255 Ω
Ferrite cylindrique 68 Ω 108 Ω

10641453

Gamme de prix
0,1136 € - 0,1022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    68 Ω
  • Impédance 100 MHz
    108 Ω
Ferrite cylindrique 48 Ω 71 Ω

10640906

Gamme de prix
0,1449 € - 0,1304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    48 Ω
  • Impédance 100 MHz
    71 Ω
Ferrite cylindrique 53 Ω 98 Ω

10432341

Gamme de prix
0,1319 € - 0,1187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    53 Ω
  • Impédance 100 MHz
    98 Ω
Ferrite cylindrique 72 Ω 114 Ω

10319499

Gamme de prix
0,1751 € - 0,1576 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    72 Ω
  • Impédance 100 MHz
    114 Ω
Ferrite cylindrique 158 Ω 250 Ω

10319291

Gamme de prix
4,3081 € - 3,8776 €

Niveaux de stock
3338 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Gris
  • Impédance 25 MHz
    158 Ω
  • Impédance 100 MHz
    250 Ω
Ferrite toroïde 28 Ω 50 Ω

10320136

Gamme de prix
0,2909 € - 0,2618 €

Niveaux de stock
384 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    28 Ω
  • Impédance 100 MHz
    50 Ω
Ferrite toroïde 24 Ω 46 Ω

10431962

Gamme de prix
0,1732 € - 0,1559 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    24 Ω
  • Impédance 100 MHz
    46 Ω
Ferrite toroïde 32 Ω 56 Ω

10320112

Gamme de prix
0,198 € - 0,1782 €

Niveaux de stock
3800 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    32 Ω
  • Impédance 100 MHz
    56 Ω
Ferrite toroïde 28 Ω 48 Ω

10320082

Gamme de prix
0,1605 € - 0,1444 €

Niveaux de stock
1020 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Couleur
    Noir
  • Impédance 25 MHz
    28 Ω
  • Impédance 100 MHz
    48 Ω