Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.
Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.
Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Impédance 100 MHz | Forme | Couleur | Impédance 25 MHz | Matière de ferrite | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2264 € - 0,2516 € | 959 En stock |
73 Ω
|
Rond
|
Gris
|
45 Ω
|
K5B
|
||
| 0,2868 € - 0,3186 € | Demander le délai de livraison ici |
138 Ω
|
Rond
|
Gris
|
87 Ω
|
K5B
|
||
| 0,808 € - 0,8978 € | 27456 En stock |
170 Ω
|
Rond
|
Gris
|
115 Ω
|
K5B
|
||
| 0,9192 € - 1,0213 € | Demander le délai de livraison ici |
210 Ω
|
Rond
|
Gris
|
128 Ω
|
K5B
|
||
| 1,4093 € - 1,566 € | 4851 En stock |
323 Ω
|
Rond
|
Gris
|
243 Ω
|
K5B
|
||
| 3,1329 € - 3,4808 € | 14366 En stock |
195 Ω
|
Rond
|
Gris
|
127 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0269 € - 0,0299 € | Demander le délai de livraison ici |
44 Ω
|
Rond
|
Gris
|
23 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0323 € - 0,0359 € | Demander le délai de livraison ici |
54 Ω
|
Rond
|
Gris
|
28 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0331 € - 0,0368 € | 480 En stock |
48 Ω
|
Rond
|
Gris
|
24 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0809 € - 0,0899 € | Demander le délai de livraison ici |
72 Ω
|
Rond
|
Gris
|
49 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0971 € - 0,1079 € | Demander le délai de livraison ici |
72 Ω
|
Rond
|
Gris
|
51 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1063 € - 0,1181 € | Demander le délai de livraison ici |
155 Ω
|
Rond
|
Gris
|
100 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0255 € - 0,0284 € | 51100 En stock |
60 Ω
|
Rond
|
Gris
|
35 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0788 € - 0,0876 € | Demander le délai de livraison ici |
80 Ω
|
Rond
|
Gris
|
53 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0522 € - 0,058 € | 10000 En stock |
64 Ω
|
Rond
|
Gris
|
40 Ω
|
K5B
|
||
| 0,081 € - 0,09 € | 690 En stock |
119 Ω
|
Rond
|
Gris
|
84 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0937 € - 0,1042 € | Demander le délai de livraison ici |
90 Ω
|
Rond
|
Gris
|
52 Ω
|
K5B
|
||
| 0,0485 € - 0,0539 € | Demander le délai de livraison ici |
80 Ω
|
Rond
|
Gris
|
62 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1673 € - 0,1859 € | Demander le délai de livraison ici |
190 Ω
|
Rond
|
Gris
|
130 Ω
|
K5B
|
||
| 0,1781 € - 0,1979 € | Demander le délai de livraison ici |
104 Ω
|
Rond
|
Gris
|
59 Ω
|
K5B
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer