Menu Rechercher

Manchons de ferrite

En stock

Une gamme de manchons de ferrite pleins et fendus, qui peuvent être utilisés comme ferrites de suppression des EMI et perles de blindage pour les câbles ronds. Ils sont disponibles dans une large variété de diamètres de câbles.

Les manchons (ou noyaux) de ferrite fendus sont des manchons à clipser qui sont utilisés comme ferrites de suppression des EMI. Ils comportent des ferrites en matériau A5 qui sont installées autour d'un câble. Ils sont idéaux pour faire des estimations en matière de précaution contre les interférences électromagnétiques et atténuent toute forme d'émission EMI. Le boîtier en polyamide simplifie l'installation de la ferrite dans les équipements où une mise à jour et des tests sont nécessaires. La matière magnétique haute performance permet de protéger les équipements numériques contre les rayonnements électromagnétiques indésirables, sans affecter les formes d'onde. Ils peuvent être utilisés pour les ordinateurs, les traitements de texte, les télécopieurs, les équipements d'affichage, les photocopieurs et les consoles informatiques. Cette protection assure une immunité aux transmissions et autres types de bruit pour de tels équipements, ce qui est crucial. Ils peuvent être montés à la fois sur un câble avec un connecteur et sur un faisceau de câbles. La bande de liaison assure que le câble est solidement fixé.

Les manchons de ferrite pleins constituent une protection sûre garantissant les caractéristiques d'impédance sur une large plage de fréquences. Cette gamme comprend des options qui sont principalement utilisées avec les assemblages de fils et aux secteurs MATV CATV. Cette gamme comprend également des options avec une configuration en anneau qui permet une meilleure utilisation des propriétés de la matière ferrite, qui peuvent être utilisées pour une large plage de fréquences, principalement comme ferrites multi-tours.

  • Matières de la ferrite : A5, 3A5, G7 et K5B
  • Matière du boîtier: polyamide 6.6 (PA)
  • Couleur : noir
  • Classé ignifuge UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
219 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Impédance 100 MHz Longueur totale Impédance 25 MHz Hauteur extérieure Diamètre maximal de câbles compatibles Largeur totale Ajouter au panier
1,5882 € - 1,7648 € 115 En stock
560 Ω
270 Ω
28.5 mm
10320242 0,4057 € - 0,4508 € Demander le délai de livraison ici
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
0,6419 € - 0,7132 € 600 En stock
125 Ω
17.02 mm
75 Ω
0,3568 € - 0,3965 € 1260 En stock
68 Ω
28 Ω
7,1524 € - 7,9468 € Demander le délai de livraison ici
118 Ω
58 Ω
0,0719 € - 0,0799 € 6000 En stock
42 Ω
21 Ω
0,1336 € - 0,1485 € Demander le délai de livraison ici
57 Ω
33 Ω
0,108 € - 0,12 € 270 En stock
57 Ω
6.0 mm
33 Ω
10320532 0,1332 € - 0,148 € 9 En stock
64 Ω
8.0 mm
38 Ω
0,0359 € - 0,0399 € Demander le délai de livraison ici
39 Ω
19 Ω
0,0623 € - 0,0692 € 1000 En stock
51 Ω
5.5 mm
31 Ω
0,1336 € - 0,1485 € Demander le délai de livraison ici
40 Ω
6.2 mm
21 Ω
1,6771 € - 1,8634 € 1673 En stock
120 Ω
60 Ω
23.0 mm
1,5979 € - 1,7755 € 1278 En stock
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
2,2159 € - 2,4621 € 450 En stock
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
3,5762 € - 3,9739 € 1954 En stock
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
1,9964 € - 2,2183 € Demander le délai de livraison ici
260 Ω
150 Ω
20.0 mm
2,0531 € - 2,2811 € 263 En stock
275 Ω
180 Ω
20.5 mm
1,9833 € - 2,2037 € 50 En stock
190 Ω
120 Ω
20.0 mm
0,1645 € - 0,1828 € Demander le délai de livraison ici
50 Ω
26 Ω
  • sur 11
Ferrite + boîtier 10.2 mm 270 Ω 560 Ω

10318836

Gamme de prix
1,7648 € - 1,5882 €

Niveaux de stock
115 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    270 Ω
  • Impédance 100 MHz
    560 Ω
  • Hauteur extérieure
    28.5 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    K5B
Ferrite toroïde 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Gamme de prix
0,4508 € - 0,4057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    47 Ω
  • Impédance 100 MHz
    77 Ω
  • Longueur totale
    10.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 10.16 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Gamme de prix
0,7132 € - 0,6419 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    75 Ω
  • Impédance 100 MHz
    125 Ω
  • Longueur totale
    17.02 mm
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Gamme de prix
0,3965 € - 0,3568 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    28 Ω
  • Impédance 100 MHz
    68 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Gamme de prix
7,9468 € - 7,1524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    58 Ω
  • Impédance 100 MHz
    118 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Gamme de prix
0,0799 € - 0,0719 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    21 Ω
  • Impédance 100 MHz
    42 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 4.0 mm 7.9 mm 7.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10641293

Gamme de prix
0,1485 € - 0,1336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    33 Ω
  • Impédance 100 MHz
    57 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 4.0 mm 33 Ω 57 Ω K5B

10638828

Gamme de prix
0,12 € - 0,108 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    33 Ω
  • Impédance 100 MHz
    57 Ω
  • Longueur totale
    6.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 5.0 mm 38 Ω 64 Ω K5B

10320532

Gamme de prix
0,148 € - 0,1332 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    38 Ω
  • Impédance 100 MHz
    64 Ω
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 2.3 mm 5.0 mm 3.0 mm 19 Ω 39 Ω K5B

10638859

Gamme de prix
0,0399 € - 0,0359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    19 Ω
  • Impédance 100 MHz
    39 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 3.0 mm 31 Ω 51 Ω K5B

10320518

Gamme de prix
0,0692 € - 0,0623 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    31 Ω
  • Impédance 100 MHz
    51 Ω
  • Longueur totale
    5.5 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite toroïde 5.2 mm 21 Ω 40 Ω K5B

10640708

Gamme de prix
0,1485 € - 0,1336 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    21 Ω
  • Impédance 100 MHz
    40 Ω
  • Longueur totale
    6.2 mm
  • Code produit
    8504901100
Ferrite + boîtier 8.0 mm 60 Ω 120 Ω

10318775

Gamme de prix
1,8634 € - 1,6771 €

Niveaux de stock
1673 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    60 Ω
  • Impédance 100 MHz
    120 Ω
  • Hauteur extérieure
    23.0 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    K5B
Ferrite + boîtier 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Gamme de prix
1,7755 € - 1,5979 €

Niveaux de stock
1278 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    120 Ω
  • Impédance 100 MHz
    190 Ω
  • Hauteur extérieure
    18.0 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    K5B
Ferrite + boîtier 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Gamme de prix
2,4621 € - 2,2159 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    90 Ω
  • Impédance 100 MHz
    140 Ω
  • Hauteur extérieure
    22.0 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    K5B
Ferrite + boîtier 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Gamme de prix
3,9739 € - 3,5762 €

Niveaux de stock
1954 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    140 Ω
  • Impédance 100 MHz
    225 Ω
  • Hauteur extérieure
    31.0 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    K5B
Ferrite + boîtier 8.5 mm 150 Ω 260 Ω

10318768

Gamme de prix
2,2183 € - 1,9964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    150 Ω
  • Impédance 100 MHz
    260 Ω
  • Hauteur extérieure
    20.0 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    K5B
Ferrite + boîtier 180 Ω 275 Ω

10318508

Gamme de prix
2,2811 € - 2,0531 €

Niveaux de stock
263 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    180 Ω
  • Impédance 100 MHz
    275 Ω
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    A5
Ferrite + boîtier 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318805

Gamme de prix
2,2037 € - 1,9833 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    120 Ω
  • Impédance 100 MHz
    190 Ω
  • Hauteur extérieure
    20.0 mm
  • Matière du boîtier
    Nylon 6/6
  • Matière de ferrite
    K5B
Ferrite toroïde 8.0 mm 14.0 mm 5.0 mm 26 Ω 50 Ω K5B

10433546

Gamme de prix
0,1828 € - 0,1645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Impédance 25 MHz
    26 Ω
  • Impédance 100 MHz
    50 Ω
  • Matière de ferrite
    K5B
  • Code produit
    8504901100