10451670
491439
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Type de loquet | Enclenchement coulissant |
| Longueur de trou compatible | 13.0 mm |
| Longueur de trou compatible | 0.512 in |
| Largeur de trous compatibles | 8.0 mm |
| Largeur de trous compatibles | 0.315 in |
| Matière du loquet | ABS |
| Type de clé | Pas de clé |
| Code produit | 3926909790 |
| Orientation de montage | Universelle |
| Style de loquet | Verrou coulissant |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer