Menu Rechercher

Slide Latch 1.5 mm Black

Nouvelle référence Essentra:

10550007

Ancienne référence Essentra:

491438

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 250

Commande par lots de 250

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Colour Black
Latch Type Slide Snap
Compatible Hole Length 37.3 mm
Compatible Hole Width 25.3 mm
Overall Width 28.0 mm
Latch Material ABS
Key Type No Key

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter