Nos loqueteaux magnétiques à visser sont disponibles en différentes tailles et formes, offrant différentes force magnétiques et différents sens de montage pour répondre à vos besoins.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière du boîtier | Mécanisme d'accroche | Longueur totale | Couleur | Type de montage | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,298 € - 13,981 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2.913 in
74.0 mm
|
Blanc
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 3,3345 € - 3,3345 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.693 in
43.0 mm
|
Ivoire
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,7777 € - 5,8302 € | 135 En stock |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10201534 | 11,1213 € - 23,3495 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 7,8208 € - 16,4308 € | 46 En stock |
ABS
|
Pêne
|
2.52 in
64.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,4183 € - 7,178 € | 100 En stock |
ABS
|
Pêne
|
1.693 in
43.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 14,9138 € - 31,3138 € | Demander le délai de livraison ici |
PBT
|
Pêne
|
4.173 in
106.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 14,186 € - 29,7763 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,6887 € - 7,6887 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.52 in
64.0 mm
|
Ivoire
|
Screw On
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 23,4623 € - 49,282 € | 26 En stock |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,5227 € - 11,5968 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.087 in
53.0 mm
|
Ivoire
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 12,1053 € - 25,42 € | 148 En stock |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 8,2718 € - 17,3635 € | 28 En stock |
PP
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 17,6095 € - 36,982 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
2.48 in
63.0 mm
|
Gris
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 5,5227 € - 11,5968 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
2.087 in
53.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 9,9835 € - 20,9715 € | 87 En stock |
PBT
|
Pêne
|
1.339 in
34.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10201527 | 11,1213 € - 23,3495 € | Demander le délai de livraison ici |
POM
|
Pêne
|
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
| 2,4805 € - 5,2019 € | Demander le délai de livraison ici |
PS
|
Pêne
|
1.89 in
48.0 mm
|
Marron
|
Screw On
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 2,1945 € - 4,6073 € | 100 En stock |
PE
|
Pêne
|
1.614 in
41.0 mm
|
Noir
|
Screw On
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,6424 € - 5,5483 € | Demander le délai de livraison ici |
ABS
|
Pêne
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer