Loqueteaux magnétiques - Montage encastré dans une encoche du cadre pour fournir un effet affleuré. La gamme propose différentes options de montage, encliquetable pour une installation rapide ou à visser pour un meilleur maintien. Cette gamme est adaptée à différentes forces et épaisseurs de panneaux.
Séries: SR5427
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Couleur | Largeur totale | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5369 € - 4,8585 € | 2416 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 6,6461 € - 6,6461 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Blanc
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 7,5788 € - 7,5788 € | 36 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 4,3982 € - 4,3982 € | Demander le délai de livraison ici |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 3,0709 € - 3,0709 € | 10 En stock |
0.929 in
23.6 mm
|
Blanc
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylène
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 10191910 | 5,4223 € - 7,9848 € | Demander le délai de livraison ici |
2.157 in
54.8 mm
|
Noir
|
0.492 in
12.5 mm
|
Polystyrène
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
| 2,3438 € - 4,92 € | 402 En stock |
0.953 in
24.2 mm
|
Blanc
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 3,2241 € - 6,7701 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 2,9852 € - 2,9852 € | Demander le délai de livraison ici |
0.496 in
12.6 mm
|
Noir
|
0.228 in
5.8 mm
|
Polyoxyméthylène
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 10279175 | 2,5369 € - 4,8585 € | 2036 En stock |
1.563 in
39.7 mm
|
Blanc
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
|
| 4,592 € - 11,6953 € | 788 En stock |
2.303 in
58.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 6,6245 € - 6,6245 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 5,7359 € - 5,7359 € | Demander le délai de livraison ici |
1.563 in
39.7 mm
|
Noir
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polypropylène
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 7,3267 € - 7,3267 € | Demander le délai de livraison ici |
0.929 in
23.6 mm
|
Noir
|
0.303 in
7.7 mm
|
Polypropylène
|
0.524 in
13.3 mm
|
||
| 2,0602 € - 4,3255 € | Demander le délai de livraison ici |
1.555 in
39.5 mm
|
Blanc
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polystyrène
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10201688 | 11,6235 € - 24,4155 € | 119 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
| 2,462 € - 5,1711 € | Demander le délai de livraison ici |
0.953 in
24.2 mm
|
Noir
|
0.953 in
24.2 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.484 in
12.3 mm
|
||
| 3,9514 € - 7,6157 € | Demander le délai de livraison ici |
2.303 in
58.5 mm
|
Noir
|
0.433 in
11.0 mm
|
Polypropylène
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 10191897 | 1,3331 € - 1,5334 € | Demander le délai de livraison ici |
1.004 in
25.5 mm
|
Blanc
|
0.378 in
9.6 mm
|
Polystyrène
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 5,5672 € - 11,6911 € | 40 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Blanc
|
0.394 in
10.0 mm
|
Poly(acrylonitrile-butadiène-styrène)
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer