Menu Rechercher

Glissières

En cours de production

Les glissières de tiroirs télescopiques se composent de plusieurs rails emboîtables qui s'étendent et se rétractent par étapes. Cette conception permet aux tiroirs de s'ouvrir complètement, offrant un accès complet au contenu. La capacité de charge statique est spécifiée au centre des rails, à travers tous les trous de montage.

Fabriquées à partir de matériaux à haute résistance, notamment de l'acier laminé à froid et de l'acier inoxydable qui garantissent la durabilité, la capacité de charge et la résistance à l'usure et à la corrosion. Elles sont conçues pour supporter des poids allant de 20 kg pour les applications légères jusqu'à 200 kg pour les applications industrielles plus lourdes.

Attention : les glissières sont vendues séparément en tant qu'unités individuelles.

  • En raison des matériaux utilisés et des sections de roulements à billes exposées, ces glissières sont principalement destinées aux applications internes et propres telles que l'ébénisterie, les systèmes de stockage industriels et les applications automobiles.
Matière: Inox 304, Acier noirci, Acier laminé à froid Séries: SRL2082, SRL2080, SRL2072, SRL2070, SRL2068, SRL2066, SRL2064, SRL2062, SRL2060

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
72 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Slide length sl Slide travel tr Matière Load/pair max. kg Ajouter au panier
3,40 € - 4,85 € Demander le délai de livraison ici
450.0
450.0
Acier noirci
20.0
21,32 € - 30,46 € Demander le délai de livraison ici
250.0
260.0
Inox 304
30.0
41,00 € - 58,57 € Demander le délai de livraison ici
550.0
560.0
Inox 304
30.0
46,98 € - 67,12 € Demander le délai de livraison ici
550.0
562.0
Inox 304
45.0
8,36 € - 11,94 € Demander le délai de livraison ici
650.0
650.0
Acier laminé à froid
45.0
11,14 € - 15,92 € Demander le délai de livraison ici
304.8
304.8
Acier laminé à froid
60.0
20,09 € - 28,70 € Demander le délai de livraison ici
558.8
558.8
Acier laminé à froid
60.0
21,39 € - 30,56 € Demander le délai de livraison ici
660.4
660.4
Acier laminé à froid
60.0
20,75 € - 29,64 € Demander le délai de livraison ici
609.6
609.6
Acier laminé à froid
60.0
5,54 € - 7,91 € Demander le délai de livraison ici
450.0
450.0
Acier laminé à froid
45.0
62,80 € - 89,72 € Demander le délai de livraison ici
508.0
508.0
Acier laminé à froid
200.0
27,23 € - 38,90 € Demander le délai de livraison ici
400.0
425.0
Acier laminé à froid
80.0
4,70 € - 6,71 € Demander le délai de livraison ici
400.0
406.0
Acier laminé à froid
30.0
3,01 € - 4,30 € Demander le délai de livraison ici
250.0
254.0
Acier laminé à froid
30.0
8,16 € - 11,65 € Demander le délai de livraison ici
500.0
508.0
Acier laminé à froid
30.0
31,45 € - 44,93 € Demander le délai de livraison ici
254.0
254.0
Acier laminé à froid
200.0
10,64 € - 15,20 € Demander le délai de livraison ici
400.0
400.0
Acier laminé à froid
60.0
2,21 € - 3,16 € Demander le délai de livraison ici
250.0
250.0
Acier noirci
20.0
2,81 € - 4,01 € Demander le délai de livraison ici
200.0
200.0
Acier noirci
20.0
24,70 € - 35,28 € Demander le délai de livraison ici
300.0
310.0
Inox 304
30.0
  • sur 4
Glissière 450.0 450.0 20.0 Acier noirci

20755805

Gamme de prix
4,85 € - 3,40 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    450.0
  • a
    900.0
  • c
    235.0
  • e
    191.0
Glissière 250.0 260.0 30.0 Inox 304

20755829

Gamme de prix
30,46 € - 21,32 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    260.0
  • c
    515.0
  • d
    85.0
  • e
    210.0
Glissière 550.0 560.0 30.0 Inox 304

20755881

Gamme de prix
58,57 € - 41,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    560.0
  • c
    1100.0
  • d
    230.0
  • e
    352.0
Glissière 550.0 562.0 45.0 Inox 304

20755942

Gamme de prix
67,12 € - 46,98 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    550.0
  • Slide travel tr
    562.0
  • c
    128.0
  • d
    224.0
  • e
    352.0
Glissière 650.0 650.0 45.0 Acier laminé à froid

20755614

Gamme de prix
11,94 € - 8,36 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    650.0
  • Slide travel tr
    650.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    256.0
Glissière 304.8 304.8 60.0 Acier laminé à froid

20755447

Gamme de prix
15,92 € - 11,14 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    304.8
  • Slide travel tr
    304.8
  • g
    96.0
  • h
    128.0
  • Load/pair max. kg
    60.0
Glissière 558.8 558.8 60.0 Acier laminé à froid

20755492

Gamme de prix
28,70 € - 20,09 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    558.8
  • Slide travel tr
    558.8
  • b
    352.0
  • c
    416.0
  • d
    25.45
Glissière 660.4 660.4 60.0 Acier laminé à froid

20755515

Gamme de prix
30,56 € - 21,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    660.4
  • Slide travel tr
    660.4
  • b
    352.0
  • c
    544.0
  • d
    25.45
Glissière 609.6 609.6 60.0 Acier laminé à froid

20755508

Gamme de prix
29,64 € - 20,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    609.6
  • Slide travel tr
    609.6
  • b
    352.0
  • c
    480.0
  • d
    25.45
Glissière 450.0 450.0 45.0 Acier laminé à froid

20755577

Gamme de prix
7,91 € - 5,54 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    450.0
  • Slide travel tr
    450.0
  • a
    35.0
  • b
    64.0
  • b1
    160.0
Glissière 508.0 508.0 200.0 Acier laminé à froid

20755300

Gamme de prix
89,72 € - 62,80 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    508.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • a
    127.0
  • b
    190.0
  • f
    296.0
Glissière 400.0 425.0 80.0 Acier laminé à froid

20755379

Gamme de prix
38,90 € - 27,23 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    425.0
  • c
    128.0
  • e
    256.0
  • f
    128.0
Glissière 400.0 406.0 30.0 Acier laminé à froid

20755669

Gamme de prix
6,71 € - 4,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    406.0
  • c
    128.0
  • c1
    320.0
  • d
    150.0
Glissière 250.0 254.0 30.0 Acier laminé à froid

20755638

Gamme de prix
4,30 € - 3,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    254.0
  • c
    160.0
  • i
    160.0
  • Load/pair max. kg
    30.0
Glissière 500.0 508.0 30.0 Acier laminé à froid

20755683

Gamme de prix
11,65 € - 8,16 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    500.0
  • Slide travel tr
    508.0
  • c
    192.0
  • c1
    416.0
  • d
    160.0
Glissière 254.0 254.0 200.0 Acier laminé à froid

20755256

Gamme de prix
44,93 € - 31,45 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    254.0
  • Slide travel tr
    254.0
  • g
    103.0
  • h
    128.0
  • j
    147.0
Glissière 400.0 400.0 60.0 Acier laminé à froid

20755720

Gamme de prix
15,20 € - 10,64 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    400.0
  • Slide travel tr
    400.0
  • c
    127.0
  • d
    84.0
  • e
    126.0
Glissière 250.0 250.0 20.0 Acier noirci

20755768

Gamme de prix
3,16 € - 2,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    250.0
  • Slide travel tr
    250.0
  • a
    500.0
  • c
    99.0
  • e
    96.0
Glissière 200.0 200.0 20.0 Acier noirci

20755751

Gamme de prix
4,01 € - 2,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    200.0
  • Slide travel tr
    200.0
  • a
    400.0
  • c
    71.0
  • e
    71.0
Glissière 300.0 310.0 30.0 Inox 304

20755836

Gamme de prix
35,28 € - 24,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Slide length sl
    300.0
  • Slide travel tr
    310.0
  • c
    615.0
  • d
    160.0
  • e
    260.0