Menu Rechercher

Liens torsadés

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation.

Séries: SR2043

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'extrémité à boule Diamètre maximal de câbles compatibles Hauteur totale Ajouter au panier
0,0435 € - 0,0578 € 8998 En stock
À bille
10.2 mm
27.4 mm
0,0457 € - 0,0609 € 34886 En stock
À bille
16.5 mm
32.0 mm
0,0545 € - 0,0726 € 7998 En stock
À bille
0,039 € - 0,0521 € 9998 En stock
1/4" Lock
0,3149 € - 0,3149 € 2978 En stock
À bille
68.1 mm
0,3588 € - 0,3588 € Demander le délai de livraison ici
À bille
87.6 mm
0,0413 € - 0,0413 € 274000 En stock
À bille
30.5 mm
0,0508 € - 0,0508 € 215000 En stock
À bille
39.4 mm
0,075 € - 0,075 € 14208 En stock
À bille
20.0 mm
0,1454 € - 0,1454 € 27631 En stock
À bille
20.0 mm
37.7 mm
0,0811 € - 0,0811 € Demander le délai de livraison ici
Trou
38.6 mm
0,0415 € - 0,0415 € 14578 En stock
À bille
12.7 mm
30.5 mm
0,0582 € - 0,0582 € 846 En stock
À bille
39.4 mm
0,0913 € - 0,0913 € 74 En stock
À bille
9.5 mm
25.0 mm
0,1676 € - 0,1676 € 107082 En stock
À bille
30.1 mm
55.6 mm
0,3334 € - 0,3405 € 2000 En stock
À bille
39.7 mm
74.4 mm
0,0664 € - 0,0664 € 5748 En stock
À bille
10.2 mm
26.2 mm
0,3056 € - 0,3056 € 16083 En stock
À bille
36.5 mm
68.1 mm
0,0377 € - 0,0377 € 10159 En stock
À bille
22.9 mm
0,0487 € - 0,0487 € 1500 En stock
À bille
16.5 mm
33.7 mm
  • sur 2
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 27.4 mm PA Naturel

10363409

Gamme de prix
0,0578 € - 0,0435 €

Niveaux de stock
8998 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    27.4 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 14.0 mm 16.5 mm 32.0 mm PA Naturel

10363416

Gamme de prix
0,0609 € - 0,0457 €

Niveaux de stock
34886 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    32.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 20.3 mm (Ø) PA Naturel

10363423

Gamme de prix
0,0726 € - 0,0545 €

Niveaux de stock
7998 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 6.9 mm (Ø) PA Naturel

10363393

Gamme de prix
0,0521 € - 0,039 €

Niveaux de stock
9998 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    1/4" Lock
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Code produit
    3926909790
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 36.5 mm 68.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10175729

Gamme de prix
0,3149 € - 0,3149 €

Niveaux de stock
2978 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    68.1 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 46.0 mm 87.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10175767

Gamme de prix
0,3588 € - 0,3588 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    87.6 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10036075

Gamme de prix
0,0413 € - 0,0413 €

Niveaux de stock
274000 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    30.5 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10036112

Gamme de prix
0,0508 € - 0,0508 €

Niveaux de stock
215000 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    39.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 4.0 mm 6.5 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10061442

Gamme de prix
0,075 € - 0,075 €

Niveaux de stock
14208 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    20.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 17.0 mm 20.0 mm 37.7 mm PA Naturel

10118566

Gamme de prix
0,1454 € - 0,1454 €

Niveaux de stock
27631 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    37.7 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 38.6 mm Nylon 6/6 Naturel

10010976

Gamme de prix
0,0811 € - 0,0811 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    Trou
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    38.6 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 10.2 mm 12.7 mm 30.5 mm PA Noir

10036082

Gamme de prix
0,0415 € - 0,0415 €

Niveaux de stock
14578 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    30.5 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 17.8 mm 20.3 mm 39.4 mm Nylon 6/6 Noir

10036129

Gamme de prix
0,0582 € - 0,0582 €

Niveaux de stock
846 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    39.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 7.0 mm 9.5 mm 25.0 mm PA Naturel

10118535

Gamme de prix
0,0913 € - 0,0913 €

Niveaux de stock
74 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    25.0 mm
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 30.1 mm 30.1 mm 55.6 mm PA Noir

10175712

Gamme de prix
0,1676 € - 0,1676 €

Niveaux de stock
107082 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    55.6 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 39.7 mm 39.7 mm 74.4 mm PA Noir

10175750

Gamme de prix
0,3405 € - 0,3334 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    74.4 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 7.6 mm 10.2 mm 26.2 mm PA Noir

10036068

Gamme de prix
0,0664 € - 0,0664 €

Niveaux de stock
5748 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    26.2 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 36.5 mm 36.5 mm 68.1 mm PA Noir

10175736

Gamme de prix
0,3056 € - 0,3056 €

Niveaux de stock
16083 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    68.1 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558
Liens torsadés 5.1 mm 7.6 mm 22.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10036044

Gamme de prix
0,0377 € - 0,0377 €

Niveaux de stock
10159 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    22.9 mm
  • Description UL/CSA
    UL E70062
  • Code produit
    3926909790
Liens torsadés 14.0 mm 16.5 mm 33.7 mm PA Noir

10036105

Gamme de prix
0,0487 € - 0,0487 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Type d'extrémité à boule
    À bille
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Serre-câble à verrouillage
  • Hauteur totale
    33.7 mm
  • Description UL/CSA
    UL E71558