Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..
Séries: SR2051
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Taille de trou compatible | Couleur | Diamètre maximal de câbles compatibles | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1456 € - 0,1908 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.250 in
6.4 mm
|
À clipser
|
||
0,1237 € - 0,1625 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
À clipser
|
||
0,1237 € - 0,1625 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
À clipser
|
||
0,1211 € - 0,1597 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturel
|
0.375 in
9.5 mm
|
À clipser
|
||
0,1251 € - 0,1545 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.453 in
11.5 mm
|
À clipser
|
||
0,7225 € - 0,8449 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturel
|
0.500 in
12.7 mm
|
Sapin
|
||
0,0896 € - 0,1106 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.276 in
7 mm
|
À clipser
|
||
0,1251 € - 0,1545 € | 11000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.453 in
11.5 mm
|
À clipser
|
||
0,1336 € - 0,1752 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturel
|
0.620 in
15.7 mm
|
À clipser
|
||
0,072 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
À clipser
|
||
0,072 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
À clipser
|
||
0,072 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
À clipser
|
||
0,072 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
À clipser
|
||
0,0541 € - 0,0541 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
À clipser
|
||
0,072 € - 0,072 € | 958 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
À clipser
|
||
0,072 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.402 in
10.2 mm
|
À clipser
|
||
0,072 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.598 in
15.2 mm
|
À clipser
|
||
0,072 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
À clipser
|
||
0,072 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
À clipser
|
||
0,072 € - 0,072 € | Demander le délai de livraison ici |
0.217 in
5.5 mm
|
Naturel
|
0.799 in
20.3 mm
|
À clipser
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer