Menu Rechercher

Liens torsadés sur colonnette

En stock

Les liens torsadés sont faciles à utiliser ; il suffit de placer vos câbles dans l'espace ouvert et de tourner les deux bras ensemble pour sécuriser la fixation. L'embase permet au collier torsadé de maintenir les fils en place, loin de votre panneau. Idéaux pour circuits imprimés ou tableaux électriques exigeant une absence totale d'interférences..

Séries: SR2051

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
737 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille de trou compatible Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Mode de montage Ajouter au panier
0,072 € - 0,072 € 8098 En stock
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
Naturel
20.3 mm
Sapin
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,072 € - 0,072 € 1026 En stock
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,1091 € - 0,1091 € 1000 En stock
Naturel
Sapin
0,0467 € - 0,0467 € 13941 En stock
Naturel
Sapin
0,0965 € - 0,0965 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,0462 € - 0,0462 € 4570 En stock
Naturel
Snap-Lock
0,0889 € - 0,0889 € 9346 En stock
Naturel
Snap-Lock
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0972 € - 0,0972 € Demander le délai de livraison ici
Naturel
0,072 € - 0,072 € 999 En stock
4.0 mm
Naturel
12.7 mm
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,10 € - 0,10 € 122 En stock
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,072 € - 0,072 € 2000 En stock
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
7.6 mm
À clipser
0,072 € - 0,072 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
0,0977 € - 0,0977 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
Naturel
10.2 mm
À clipser
  • sur 37
Liens torsadés 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10032787

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
8098 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Naturel

10034125

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    7.9 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    17.8 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    20.3 mm
  • Hauteur totale
    53.5 mm
  • Longueur entretoise
    8.0 mm
Liens torsadés 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029824

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029817

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
1026 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 36.8 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10031162

Gamme de prix
0,1091 € - 0,1091 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    58.2 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 10.2 mm 12.7 mm 42.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10032404

Gamme de prix
0,0467 € - 0,0467 €

Niveaux de stock
13941 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    42.0 mm
  • Longueur entretoise
    3.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Sapin
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029831

Gamme de prix
0,0965 € - 0,0965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 19.1 mm 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10029879

Gamme de prix
0,0462 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
4570 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    32.3 mm
  • Longueur entretoise
    4.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 19.1 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10029886

Gamme de prix
0,0889 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
9346 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    40.2 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Snap-Lock
  • Matière complète
    Polyamide 66
Liens torsadés 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032930

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032954

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 27.7 mm 19.1 mm PA66 Naturel

10029954

Gamme de prix
0,0972 € - 0,0972 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E70062
Liens torsadés 25.4 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Naturel

10029985

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
999 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    12.7 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032879

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032909

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10029855

Gamme de prix
0,10 € - 0,10 €

Niveaux de stock
122 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10032831

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Naturel

10032855

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    5.1 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10032886

Gamme de prix
0,072 € - 0,072 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm
Liens torsadés 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Naturel

10029909

Gamme de prix
0,0977 € - 0,0977 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Taille de trou compatible
    4.0 mm
  • Diamètre minimal de câbles compatibles
    7.6 mm
  • Diamètre maximal de câbles compatibles
    10.2 mm
  • Plage d'épaisseur de panneau compatible
    0.8 - 2.0 mm
  • Largeur de base
    14.3 mm