Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.
Séries: SR1785
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre maximal du faisceau de câbles | Longueur totale | Couleur | Résistance à la traction minimale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0081 € - 0,0146 € | 161990 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
|
||
| 0,2264 € - 0,2528 € | 14200 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Naturel
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 0,0355 € - 0,0355 € | 21266 En stock |
1.654 in
42.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10245088 | 0,0614 € - 0,0667 € | Demander le délai de livraison ici |
2.913 in
74.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 0,0237 € - 0,0261 € | Demander le délai de livraison ici |
1.535 in
39.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Noir
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0582 € - 0,0582 € | 92 En stock |
3.071 in
78.0 mm
|
10.433 in
265.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0154 € - 0,0154 € | 301600 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,3703 € - 0,4232 € | 2658 En stock |
0.945 in
24.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0199 € - 0,0199 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0375 € - 0,0375 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0667 € - 0,0667 € | 32132 En stock |
3.78 in
96.0 mm
|
13.031 in
331.0 mm
|
Noir
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,0245 € - 0,0245 € | Demander le délai de livraison ici |
1.378 in
35.0 mm
|
5.591 in
142.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,2099 € - 0,2099 € | 1798 En stock |
3.898 in
99.0 mm
|
13.386 in
340.0 mm
|
Naturel
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,3515 € - 0,3818 € | 22800 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
Noir
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 0,0089 € - 0,0097 € | 1527921 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,0263 € - 0,0263 € | Demander le délai de livraison ici |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,6527 € - 0,6527 € | 2431 En stock |
6.89 in
175.0 mm
|
22.835 in
580.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2677 € - 0,2677 € | 300 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Naturel
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,2677 € - 0,2677 € | 8157 En stock |
2.48 in
63.0 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg
|
||
| 0,5385 € - 0,5385 € | 2875 En stock |
6.535 in
166.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Noir
|
114.0 kg
114.0 kg