Menu Rechercher

Liens de serrage standard

En stock

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
190 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,1358 € - 0,1358 € 2246 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Rouge
0,0148 € - 0,0148 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
100.0 mm
Argent
0,1468 € - 0,1468 € 37100 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Argent
0,1358 € - 0,1358 € Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
368.0 mm
Vert
0,0137 € - 0,0137 € 28489 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Vert
0,1358 € - 0,1358 € 14557 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Vert
0,0137 € - 0,0137 € 79977 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Rouge
0,082 € - 0,1645 € 1416 En stock
68.1 mm
250.0 mm
Noir
10.0 kg
0,0652 € - 0,0652 € 33991 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Jaune
0,0321 € - 0,0321 € 90014 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Vert
0,127 € - 0,1337 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
160.0 mm
Noir
8.0 kg
0,1477 € - 0,2961 € 2796 En stock
61.0 mm
240.0 mm
Noir
23.0 kg
0,0348 € - 0,0348 € 62916 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Vert
0,1038 € - 0,1038 € 16798 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Bleu
22.0 kg
0,0348 € - 0,0348 € 791 En stock
39.0 mm
150.0 mm
Vert
0,0621 € - 0,0621 € 26625 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Vert
0,1038 € - 0,1038 € 2800 En stock
85.0 mm
300.0 mm
Vert
0,0607 € - 0,121 € 6098 En stock
52.1 mm
203.0 mm
Noir
10.0 kg
0,2271 € - 0,4528 € 1334 En stock
104.9 mm
380.0 mm
Noir
23.0 kg
0,304 € - 0,304 € 1700 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Jaune
  • sur 10
Lien de serrage 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Rouge

10244746

Gamme de prix
0,1358 € - 0,1358 €

Niveaux de stock
2246 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    368.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Argent

10244319

Gamme de prix
0,0148 € - 0,0148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Argent

10244753

Gamme de prix
0,1468 € - 0,1468 €

Niveaux de stock
37100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    368.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Vert

10244722

Gamme de prix
0,1358 € - 0,1358 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    368.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Vert

10244296

Gamme de prix
0,0137 € - 0,0137 €

Niveaux de stock
28489 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Vert

10244739

Gamme de prix
0,1358 € - 0,1358 €

Niveaux de stock
14557 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    368.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Rouge

10244302

Gamme de prix
0,0137 € - 0,0137 €

Niveaux de stock
79977 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Noir

10204016

Gamme de prix
0,1645 € - 0,082 €

Niveaux de stock
1416 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    68.1 mm
  • Résistance à la traction minimale
    10.0 kg
Lien de serrage 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Jaune

10245071

Gamme de prix
0,0652 € - 0,0652 €

Niveaux de stock
33991 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Vert

10244371

Gamme de prix
0,0321 € - 0,0321 €

Niveaux de stock
90014 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 2.6 mm 160.0 mm 40.0 mm Nylon Noir

10447611

Gamme de prix
0,1337 € - 0,127 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Largeur totale
    2.6 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Noir

10204023

Gamme de prix
0,2961 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
2796 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    61.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    23.0 kg
Lien de serrage 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Vert

10244456

Gamme de prix
0,0348 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
62916 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    39.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Bleu

10245118

Gamme de prix
0,1038 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
16798 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Vert

10244463

Gamme de prix
0,0348 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
791 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    39.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Vert

10244531

Gamme de prix
0,0621 € - 0,0621 €

Niveaux de stock
26625 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    74.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Vert

10245125

Gamme de prix
0,1038 € - 0,1038 €

Niveaux de stock
2800 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 4.6 mm 203.0 mm 52.1 mm PP Noir

10204009

Gamme de prix
0,121 € - 0,0607 €

Niveaux de stock
6098 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Épaisseur
    1.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    52.1 mm
  • Résistance à la traction minimale
    10.0 kg
Lien de serrage 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Noir

10204047

Gamme de prix
0,4528 € - 0,2271 €

Niveaux de stock
1334 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Épaisseur
    1.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    104.9 mm
  • Résistance à la traction minimale
    23.0 kg
Lien de serrage 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Jaune

10247501

Gamme de prix
0,304 € - 0,304 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    110.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6