Menu Rechercher

Liens de serrage standard

En stock

Essentra propose des liens de serrage solides et de très bonne qualité, adaptés à une large palette d’applications électriques et générales. Nos liens de serrage standard sont proposés avec un système de verrouillage intégré pour éviter tout retrait accidentel.

Séries: SR1785

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
190 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,0077 € - 0,0139 € 84990 En stock
25.0 mm
100.0 mm
Naturel
0,3543 € - 0,3794 € 8360 En stock
53.0 mm
200.0 mm
Noir
50.0 kg
0,0585 € - 0,0635 € 5998 En stock
74.0 mm
250.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0741 € - 0,0807 € 185405 En stock
102.0 mm
368.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,1492 € - 0,1609 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
500.0 mm
Naturel
55.0 kg
0,4814 € - 0,5064 € 4798 En stock
102.0 mm
360.0 mm
Noir
50.0 kg
0,0219 € - 0,0219 € 55037 En stock
20.0 mm
100.0 mm
Naturel
Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
200.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,0131 € - 0,0131 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
135.0 mm
Noir
8.0 kg
0,1536 € - 0,1536 € 10576 En stock
78.0 mm
280.0 mm
Noir
55.0 kg
0,1232 € - 0,1338 € 96 En stock
66.0 mm
240.0 mm
Naturel
55.0 kg
0,246 € - 0,246 € 3632 En stock
110.0 mm
380.0 mm
Naturel
80.0 kg
0,4231 € - 0,4231 € 27365 En stock
210.0 mm
685.0 mm
Noir
80.0 kg
0,1146 € - 0,1146 € 8966 En stock
55.0 mm
203.0 mm
Noir
55.0 kg
0,1999 € - 0,1999 € 61 En stock
99.0 mm
340.0 mm
Noir
55.0 kg
0,0338 € - 0,0338 € 2200 En stock
49.0 mm
180.0 mm
Naturel
18.0 kg
0,0348 € - 0,0379 € Demander le délai de livraison ici
52.0 mm
190.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,0461 € - 0,0672 € Demander le délai de livraison ici
85.0 mm
300.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,1462 € - 0,1462 € 21798 En stock
130.0 mm
450.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,2156 € - 0,2407 € 14200 En stock
35.0 mm
150.0 mm
Naturel
40.0 kg
  • sur 10
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Naturel

10395936

Gamme de prix
0,0139 € - 0,0077 €

Niveaux de stock
84990 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 4.8 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon 6/6 Noir

10278697

Gamme de prix
0,3794 € - 0,3543 €

Niveaux de stock
8360 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    53.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    50.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244678

Gamme de prix
0,0635 € - 0,0585 €

Niveaux de stock
5998 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    74.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244715

Gamme de prix
0,0807 € - 0,0741 €

Niveaux de stock
185405 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    368.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 500.0 mm 150.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244807

Gamme de prix
0,1609 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    150.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 360.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Noir

10278727

Gamme de prix
0,5064 € - 0,4814 €

Niveaux de stock
4798 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    360.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    50.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Naturel

10331286

Gamme de prix
0,0219 € - 0,0219 €

Niveaux de stock
55037 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    20.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 2.6 mm 200.0 mm 52.0 mm Nylon Naturel

10447635


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    200.0 mm
  • Largeur totale
    2.6 mm
  • Épaisseur
    1.1 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    52.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 2.5 mm 135.0 mm 32.0 mm Nylon Noir

10447659

Gamme de prix
0,0131 € - 0,0131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    135.0 mm
  • Largeur totale
    2.5 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    32.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    8.0 kg
Lien de serrage 7.6 mm 280.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247426

Gamme de prix
0,1536 € - 0,1536 €

Niveaux de stock
10576 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    78.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 240.0 mm 66.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247242

Gamme de prix
0,1338 € - 0,1232 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    240.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    66.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10247280

Gamme de prix
0,246 € - 0,246 €

Niveaux de stock
3632 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    380.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    110.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 9.0 mm 685.0 mm 210.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247549

Gamme de prix
0,4231 € - 0,4231 €

Niveaux de stock
27365 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    685.0 mm
  • Largeur totale
    9.0 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    210.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    80.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247402

Gamme de prix
0,1146 € - 0,1146 €

Niveaux de stock
8966 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    55.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 340.0 mm 99.0 mm Nylon 6/6 Noir

10247440

Gamme de prix
0,1999 € - 0,1999 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    340.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    99.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    55.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 180.0 mm 49.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244647

Gamme de prix
0,0338 € - 0,0338 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    180.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    49.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    18.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 190.0 mm 52.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244654

Gamme de prix
0,0379 € - 0,0348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    190.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    52.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244692

Gamme de prix
0,0672 € - 0,0461 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    85.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 4.8 mm 450.0 mm 130.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10244791

Gamme de prix
0,1462 € - 0,1462 €

Niveaux de stock
21798 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    130.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Naturel

10278628

Gamme de prix
0,2407 € - 0,2156 €

Niveaux de stock
14200 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    40.0 kg
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2