Menu Rechercher

Lien de serrage 78.0 mm 265.0 mm 3.6 mm 18.0 kg Nylon Noir

Lien de serrage résistant aux intempéries qui inclut un additif spécial pour protéger contre les rayons UV, prolongeant la durée de vie du produit.
Nouvelle référence Essentra:

10245446

Ancienne référence Essentra:

460259

7531 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,0608 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

6,08 €

100 x 0,0608 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre maximal du faisceau de câbles 78.0 mm
Longueur de câble 265.0 mm
Largeur câble 3.6 mm
Résistance à la traction minimale 18.0 kg
Matière Nylon
Matière complète Nylon-66 (PA-66)
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Couleur Noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter