Menu Rechercher

Liens de serrage pour montage

En stock

Les liens de serrage pour montage combinent dans un même produit un lien de montage et une embase, ce qui leur permet d'accélérer le processus de montage. Ils sont disponibles en options de montage à visser, par pression, à clipser, à riveter ou avec embase adhésive.

Séries: SR1825

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Ø de trou compatible Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Couleur Résistance à la traction minimale Ajouter au panier
0,194 € - 0,194 € 60696 En stock
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Noir
22.0 kg
Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
40.0 mm
185.0 mm
Blanc
18.1 kg
0,9749 € - 0,9749 € Demander le délai de livraison ici
21.0 mm
22.0 mm
30.5 mm
Naturel
0,1641 € - 0,1641 € 11000 En stock
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Naturel
13.0 kg
0,1731 € - 0,1731 € 957 En stock
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Naturel
13.0 kg
0,0933 € - 0,0933 € 41469 En stock
6.4 mm
4.30 mm
198.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,1103 € - 0,1103 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,1453 € - 0,1453 € 692 En stock
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,1453 € - 0,1453 € 1984 En stock
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Naturel
22.0 kg
0,1302 € - 0,1302 € 18510 En stock
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturel
8.0 kg
0,1124 € - 0,1124 € 139472 En stock
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturel
8.0 kg
0,2836 € - 0,2836 € 17000 En stock
4.8 mm
31.8 mm
160.3 mm
Naturel
13.0 kg
10036853 0,1421 € - 0,1421 € 101186 En stock
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Naturel
8.0 kg
0,3059 € - 0,3059 € 3979 En stock
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Naturel
13.0 kg
0,3134 € - 0,3134 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Naturel
13.0 kg
0,0948 € - 0,0948 € Demander le délai de livraison ici
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Naturel
50.0 lb
0,1806 € - 0,1806 € 5537 En stock
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Naturel
8.0 kg
0,1567 € - 0,1567 € 5000 En stock
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
Naturel
13.0 kg
10036891 0,093 € - 0,093 € 18920 En stock
31.8 mm
180.2 mm
Naturel
13.0 kg
0,1223 € - 0,1274 € Demander le délai de livraison ici
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Naturel
13.0 kg
  • sur 5
Lien de serrage 207.0 mm 50.0 mm PA Noir

10253663

Gamme de prix
0,194 € - 0,194 €

Niveaux de stock
60696 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 185.0 mm 40.0 mm PA Blanc

10108390


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    40.0 mm
Bride ajustable Adhésif 30.5 mm PA Naturel

10245811

Gamme de prix
0,9749 € - 0,9749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Ø de trou compatible
    21.0 mm
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    22.0 mm
Lien de serrage 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10037041

Gamme de prix
0,1641 € - 0,1641 €

Niveaux de stock
11000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Mode de montage
    Push-In
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10037010

Gamme de prix
0,1731 € - 0,1731 €

Niveaux de stock
957 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Mode de montage
    Push-In
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 13.5 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Naturel

10037065

Gamme de prix
0,0933 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
41469 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Push-In
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    4.30 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 13.5 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037126

Gamme de prix
0,1103 € - 0,1103 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Push-In
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    36.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    22.0 kg
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253748

Gamme de prix
0,1453 € - 0,1453 €

Niveaux de stock
692 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    5.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 203.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253731

Gamme de prix
0,1453 € - 0,1453 €

Niveaux de stock
1984 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10036860

Gamme de prix
0,1302 € - 0,1302 €

Niveaux de stock
18510 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.0 mm
  • Mode de montage
    Push-In
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.1 mm
Lien de serrage 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10036877

Gamme de prix
0,1124 € - 0,1124 €

Niveaux de stock
139472 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.75 mm
  • Mode de montage
    Push-In
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.1 mm
Lien de serrage 14.3 mm 160.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036990

Gamme de prix
0,2836 € - 0,2836 €

Niveaux de stock
17000 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Push-In
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
Lien de serrage 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10036853

Gamme de prix
0,1421 € - 0,1421 €

Niveaux de stock
101186 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.75 mm
  • Mode de montage
    Push-In
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    19.1 mm
Lien de serrage 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10037003

Gamme de prix
0,3059 € - 0,3059 €

Niveaux de stock
3979 En stock
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Push-In
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
Lien de serrage 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036976

Gamme de prix
0,3134 € - 0,3134 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Certification
    UL
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    4.8 mm
  • Mode de montage
    Push-In
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
Lien de serrage 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10037119

Gamme de prix
0,0948 € - 0,0948 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Ø de trou compatible
    6.8 mm
  • Mode de montage
    Push-In
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    23.0 mm
Lien de serrage 202.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10253762

Gamme de prix
0,1806 € - 0,1806 €

Niveaux de stock
5537 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.4 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
Lien de serrage 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10037034

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
5000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø de trou compatible
    6.35 mm
  • Mode de montage
    Push-In
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
Lien de serrage 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10036891

Gamme de prix
0,093 € - 0,093 €

Niveaux de stock
18920 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm
  • Résistance à la traction minimale
    13.0 kg
  • Longueur totale
    180.2 mm
  • Largeur totale
    17.0 mm
Lien de serrage 160.7 mm 31.8 mm PA Naturel

10036921

Gamme de prix
0,1274 € - 0,1223 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête non détachable
  • Ø de trou compatible
    6.5 mm
  • Mode de montage
    Installation par pression
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    31.8 mm