Menu Rechercher

Liens de serrage métalliques

En stock

Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.

Séries: SRMT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
10161265 0,7569 € - 0,841 € 600 En stock
152.0 mm
521.0 mm
0,9627 € - 1,0697 € 6791 En stock
25.0 mm
127.0 mm
0,4367 € - 0,5137 € 4014 En stock
51.0 mm
201.0 mm
0,8178 € - 0,9086 € Demander le délai de livraison ici
304.0 mm
998.0 mm
0,4477 € - 0,5267 € 4490 En stock
70.0 mm
259.0 mm
0,6352 € - 0,7058 € 1586 En stock
203.0 mm
679.0 mm
0,4209 € - 0,4209 € 4041 En stock
25.0 mm
152.0 mm
0,5463 € - 0,6314 € 1441 En stock
35.0 mm
150.0 mm
2,403 € - 2,5224 € 5 En stock
180.0 mm
610.0 mm
2,2985 € - 2,2985 € 1800 En stock
125.0 mm
450.0 mm
2,0447 € - 2,0447 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
300.0 mm
1,5522 € - 1,5522 € 200 En stock
80.0 mm
300.0 mm
1,558 € - 1,558 € 100 En stock
60.0 mm
225.0 mm
0,8832 € - 0,9813 € 3000 En stock
51.0 mm
201.0 mm
1,1107 € - 1,2341 € 1000 En stock
304.0 mm
998.0 mm
0,6427 € - 0,7141 € 4355 En stock
254.0 mm
838.0 mm
0,5264 € - 0,5849 € 98 En stock
51.0 mm
201.0 mm
1,5352 € - 1,696 € 800 En stock
152.0 mm
521.0 mm
1,6716 € - 1,7612 € 793 En stock
180.0 mm
610.0 mm
1,806 € - 1,9103 € 5098 En stock
125.0 mm
450.0 mm
  • sur 4
Lien de serrage 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10161265

Gamme de prix
0,841 € - 0,7569 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 127.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

10161302

Gamme de prix
1,0697 € - 0,9627 €

Niveaux de stock
6791 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    127.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10161340

Gamme de prix
0,5137 € - 0,4367 €

Niveaux de stock
4014 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acier inoxydable

10445679

Gamme de prix
0,9086 € - 0,8178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    304.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    998.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acier inoxydable

10161388

Gamme de prix
0,5267 € - 0,4477 €

Niveaux de stock
4490 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    70.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    259.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acier inoxydable

10161425

Gamme de prix
0,7058 € - 0,6352 €

Niveaux de stock
1586 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    203.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    679.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

10380505

Gamme de prix
0,4209 € - 0,4209 €

Niveaux de stock
4041 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    44.0 kg
  • Longueur totale
    152.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10278413

Gamme de prix
0,6314 € - 0,5463 €

Niveaux de stock
1441 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10278505

Gamme de prix
2,5224 € - 2,403 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278543

Gamme de prix
2,2985 € - 2,2985 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

10278574

Gamme de prix
2,0447 € - 2,0447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
Lien de serrage 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

10278536

Gamme de prix
1,5522 € - 1,5522 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

10435267

Gamme de prix
1,558 € - 1,558 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    225.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10431511

Gamme de prix
0,9813 € - 0,8832 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Acier inoxydable

10161395

Gamme de prix
1,2341 € - 1,1107 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    304.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    998.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Acier inoxydable

10161432

Gamme de prix
0,7141 € - 0,6427 €

Niveaux de stock
4355 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    254.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    838.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

10161241

Gamme de prix
0,5849 € - 0,5264 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10429655

Gamme de prix
1,696 € - 1,5352 €

Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10278451

Gamme de prix
1,7612 € - 1,6716 €

Niveaux de stock
793 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278499

Gamme de prix
1,9103 € - 1,806 €

Niveaux de stock
5098 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu