Menu Rechercher

Liens de serrage métalliques

En stock

Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.

Séries: SRMT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,8313 € - 0,8716 € 3278 En stock
35.0 mm
150.0 mm
3,3731 € - 3,3731 € 1700 En stock
250.0 mm
840.0 mm
2,403 € - 2,5224 € 5 En stock
180.0 mm
610.0 mm
2,2985 € - 2,2985 € 1800 En stock
125.0 mm
450.0 mm
2,0447 € - 2,0447 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
300.0 mm
1,4209 € - 1,4926 € 666 En stock
125.0 mm
450.0 mm
1,6716 € - 1,7612 € 93 En stock
180.0 mm
610.0 mm
1,194 € - 1,194 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
0,489 € - 0,5434 € 2900 En stock
152.0 mm
521.0 mm
2,403 € - 2,403 € 498 En stock
150.0 mm
520.0 mm
1,6332 € - 1,8042 € Demander le délai de livraison ici
203.0 mm
679.0 mm
0,9567 € - 1,0059 € 4118 En stock
80.0 mm
300.0 mm
10278345 1,2418 € - 1,2418 € 716 En stock
50.0 mm
200.0 mm
1,806 € - 1,806 € 426 En stock
100.0 mm
360.0 mm
1,0783 € - 1,1861 € Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
362.0 mm
1,1403 € - 1,1985 € 1700 En stock
60.0 mm
225.0 mm
0,8537 € - 0,8537 € 5396 En stock
30.0 mm
150.0 mm
0,4815 € - 0,535 € 9996 En stock
102.0 mm
362.0 mm
0,788 € - 0,8284 € 2672 En stock
60.0 mm
225.0 mm
1,4835 € - 1,4835 € 187 En stock
50.0 mm
200.0 mm
  • sur 4
Lien de serrage 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10278468

Gamme de prix
0,8716 € - 0,8313 €

Niveaux de stock
3278 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Acier inoxydable

10278406

Gamme de prix
3,3731 € - 3,3731 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    250.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    840.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10278505

Gamme de prix
2,5224 € - 2,403 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278543

Gamme de prix
2,2985 € - 2,2985 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

10278574

Gamme de prix
2,0447 € - 2,0447 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
Lien de serrage 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

10278444

Gamme de prix
1,4926 € - 1,4209 €

Niveaux de stock
666 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

10278451

Gamme de prix
1,7612 € - 1,6716 €

Niveaux de stock
93 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

10278567

Gamme de prix
1,194 € - 1,194 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Acier inoxydable

10161418

Gamme de prix
0,5434 € - 0,489 €

Niveaux de stock
2900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    152.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    521.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Acier inoxydable

10278390

Gamme de prix
2,403 € - 2,403 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    150.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    520.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acier inoxydable

10559529

Gamme de prix
1,8042 € - 1,6332 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    203.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    679.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

10278437

Gamme de prix
1,0059 € - 0,9567 €

Niveaux de stock
4118 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

10278345

Gamme de prix
1,2418 € - 1,2418 €

Niveaux de stock
716 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    200.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Acier inoxydable

10278383

Gamme de prix
1,806 € - 1,806 €

Niveaux de stock
426 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    360.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acier inoxydable

10161364

Gamme de prix
1,1861 € - 1,0783 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.0 kg
  • Longueur totale
    362.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

10278475

Gamme de prix
1,1985 € - 1,1403 €

Niveaux de stock
1700 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    225.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Acier inoxydable

10278338

Gamme de prix
0,8537 € - 0,8537 €

Niveaux de stock
5396 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    30.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
Lien de serrage 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acier inoxydable

10161401

Gamme de prix
0,535 € - 0,4815 €

Niveaux de stock
9996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.0 kg
  • Longueur totale
    362.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

10278420

Gamme de prix
0,8284 € - 0,788 €

Niveaux de stock
2672 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    225.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.9 mm 200.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

10278376

Gamme de prix
1,4835 € - 1,4835 €

Niveaux de stock
187 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Standard Tie
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    200.0 mm