Menu Rechercher

Cable Tie 4.6 mm 201.0 mm 50.0 mm Stainless Steel

This 316 stainless steel cable tie is uncoated.
Nouvelle référence Essentra:

10380512

Ancienne référence Essentra:

466601

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Material Stainless Steel
Type Standard Tie
Maximum Cable Bundle Diameter 50.0 mm
Minimum Loop Tensile Strength 44.0 kg
Overall Length 201.0 mm
Overall Width 4.6 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter