Menu Rechercher

Liens de serrage - Détectable

En stock

Pour utilisation en industries alimentaires et pharmaceutiques - répartition du métal sur toute la longueur Visibles aux rayons X. Leur couleur bleue facilite la détection. Ils peuvent être utilisés dans le cadre du procédé HACCP (hygiène et sécurité des aliments) Sans halogène. Norme d'inflammabilité : UL94 HB. ‌Température d’utilisation : -40C à + 85C (en continu) Détectables aux détecteurs à métaux avec une sphère de 1,5 mm de diamètre

Séries: SR1747

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,3056 € - 0,3396 € 43 En stock
35.0 mm
150.0 mm
1,0109 € - 1,1233 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
340.0 mm
0,4255 € - 0,4728 € 398 En stock
50.0 mm
200.0 mm
1,275 € - 1,4167 € Demander le délai de livraison ici
90.0 mm
340.0 mm
10277324 0,2304 € - 0,256 € 600 En stock
16.0 mm
92.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
186.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € 193 En stock
102.0 mm
360.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € 400 En stock
102.0 mm
360.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Demander le délai de livraison ici
45.0 mm
186.0 mm
0,5718 € - 0,6354 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
250.0 mm
0,6167 € - 0,6852 € 1896 En stock
47.0 mm
185.0 mm
0,6549 € - 0,7277 € 188 En stock
109.0 mm
377.0 mm
0,6476 € - 0,7195 € 200 En stock
110.0 mm
390.0 mm
0,2304 € - 0,256 € Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
92.0 mm
0,2979 € - 0,331 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
145.0 mm
0,8887 € - 0,9875 € 100 En stock
110.0 mm
390.0 mm
0,2349 € - 0,261 € 345 En stock
16.0 mm
92.0 mm
0,605 € - 1,2214 € 14800 En stock
280.0 mm
0,3082 € - 0,6206 € 2700 En stock
203.0 mm
0,8595 € - 1,6541 € 6500 En stock
400.0 mm
  • sur 2
Lien de serrage 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Nylon Bleu

10277225

Gamme de prix
0,3396 € - 0,3056 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Nylon Bleu

10277263

Gamme de prix
1,1233 € - 1,0109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Nylon Bleu

10277232

Gamme de prix
0,4728 € - 0,4255 €

Niveaux de stock
398 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Bleu

10277348

Gamme de prix
1,4167 € - 1,275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Bleu

10277324

Gamme de prix
0,256 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
600 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Nylon Bleu

10277300

Gamme de prix
0,5095 € - 0,4585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Bleu

10277317

Gamme de prix
1,1794 € - 1,0615 €

Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Bleu

10277355

Gamme de prix
1,1794 € - 1,0615 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Bleu

10277331

Gamme de prix
0,5095 € - 0,4585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Bleu

10277362

Gamme de prix
0,6354 € - 0,5718 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête carrée
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Nylon Bleu

10277249

Gamme de prix
0,6852 € - 0,6167 €

Niveaux de stock
1896 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Nylon Bleu

10277270

Gamme de prix
0,7277 € - 0,6549 €

Niveaux de stock
188 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Bleu

10277256

Gamme de prix
0,7195 € - 0,6476 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Bleu

10277294

Gamme de prix
0,256 € - 0,2304 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête arrondie
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage détectable 3.4 mm 145.0 mm Nylon 6/6 Bleu

10277218

Gamme de prix
0,331 € - 0,2979 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Nylon Bleu

10277287

Gamme de prix
0,9875 € - 0,8887 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Nylon Bleu

10277201

Gamme de prix
0,261 € - 0,2349 €

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Bleu
  • Type de tête
    Tête ovale
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Caractéristiques spéciales
    Reconnu par les détecteurs de métaux
Lien de serrage 280.0 mm 4.8 mm PA Bleu

10355084

Gamme de prix
1,2214 € - 0,605 €

Niveaux de stock
14800 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    280.0 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 203.0 mm 4.6 mm PA Bleu

10355053

Gamme de prix
0,6206 € - 0,3082 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    203.0 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
Lien de serrage 400.0 mm 4.6 mm PA Bleu

10355114

Gamme de prix
1,6541 € - 0,8595 €

Niveaux de stock
6500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Type de trou
    Aucun trou de vis
  • Longueur totale
    400.0 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66