Menu Rechercher

Liens de serrage détachables

En stock

Cette gamme de liens de serrage dispose de l'avantage supplémentaire d'être réutilisable puisqu'ils peuvent être détachés à l'aide d'un simple mécanisme intégré à la tête des liens. Ils sont disponibles en deux types.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,1168 € - 0,1168 € 2075 En stock
50.8 mm
203.2 mm
0,188 € - 0,188 € 2996 En stock
48.0 mm
206.0 mm
0,0496 € - 0,0496 € 4000 En stock
25.0 mm
100.0 mm
0,0944 € - 0,0944 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
200.0 mm
0,1388 € - 0,1388 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
125.0 mm
0,3478 € - 0,3478 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
300.0 mm
0,2337 € - 0,3025 € Demander le délai de livraison ici
76.2 mm
295.9 mm
0,1598 € - 0,1598 € Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
206.0 mm
0,1561 € - 0,1561 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
0,2084 € - 0,2084 € 5080 En stock
88.0 mm
300.0 mm
0,1786 € - 0,1786 € 10716 En stock
50.0 mm
200.0 mm
0,2758 € - 0,2758 € 2440 En stock
65.0 mm
250.0 mm
0,1479 € - 0,1479 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
152.4 mm
0,1561 € - 0,1561 € 25329 En stock
35.0 mm
150.0 mm
0,293 € - 0,293 € 19757 En stock
102.0 mm
370.0 mm
0,0786 € - 0,0786 € 80466 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,2758 € - 0,2758 € Demander le délai de livraison ici
65.0 mm
250.0 mm
0,0786 € - 0,0786 € 23580 En stock
39.0 mm
150.0 mm
0,0944 € - 0,0944 € Demander le délai de livraison ici
55.0 mm
200.0 mm
0,1629 € - 0,1629 € 40782 En stock
74.0 mm
250.0 mm
  • sur 2
Lien de serrage 203.2 mm 50.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10113967

Gamme de prix
0,1168 € - 0,1168 €

Niveaux de stock
2075 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.8 mm
  • Longueur totale
    203.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Noir

10113882

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête moletée
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 3.6 mm 100.0 mm 25.0 mm PA Noir

10248058

Gamme de prix
0,0496 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Naturel

10247884

Gamme de prix
0,0944 € - 0,0944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 125.0 mm 30.0 mm PA Naturel

10248003

Gamme de prix
0,1388 € - 0,1388 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 300.0 mm 80.0 mm PA Naturel

10248041

Gamme de prix
0,3478 € - 0,3478 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 295.9 mm 76.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10113929

Gamme de prix
0,3025 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    76.2 mm
  • Longueur totale
    295.9 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 206.0 mm 48.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10036839

Gamme de prix
0,1598 € - 0,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    48.0 mm
  • Longueur totale
    206.0 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
Lien de serrage 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Naturel

10248010

Gamme de prix
0,1561 € - 0,1561 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 300.0 mm 88.0 mm PA Naturel

10247907

Gamme de prix
0,2084 € - 0,2084 €

Niveaux de stock
5080 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 8.0 mm 200.0 mm 50.0 mm PA Naturel

10248027

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
10716 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Naturel

10248034

Gamme de prix
0,2758 € - 0,2758 €

Niveaux de stock
2440 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 152.4 mm 38.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10113981

Gamme de prix
0,1479 € - 0,1479 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    38.1 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Lien de serrage 7.6 mm 150.0 mm 35.0 mm PA Noir

10247822

Gamme de prix
0,1561 € - 0,1561 €

Niveaux de stock
25329 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm PA Noir

10248102

Gamme de prix
0,293 € - 0,293 €

Niveaux de stock
19757 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Noir

10248065

Gamme de prix
0,0786 € - 0,0786 €

Niveaux de stock
80466 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 7.6 mm 250.0 mm 65.0 mm PA Noir

10247846

Gamme de prix
0,2758 € - 0,2758 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.6 mm 150.0 mm 39.0 mm PA Naturel

10247877

Gamme de prix
0,0786 € - 0,0786 €

Niveaux de stock
23580 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.7 mm 200.0 mm 55.0 mm PA Noir

10248072

Gamme de prix
0,0944 € - 0,0944 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Noir
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon
Lien de serrage 4.8 mm 250.0 mm 74.0 mm PA Naturel

10247891

Gamme de prix
0,1629 € - 0,1629 €

Niveaux de stock
40782 En stock
Caractéristiques
  • Revêtement
    Non revêtu
  • Couleur
    Naturel
  • Type de tête
    Tête détachable
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Matière de la dent
    Nylon