Menu Rechercher

Liens de serrage auto-agrippants

En stock

Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.

Séries: SR2001

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
90 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière du crochet Couleur Longueur totale Largeur totale With Buckle? With Screw Hole? Ajouter au panier
85 En stock
PE ; PP
Noir
300.0 mm
24.0 mm
Oui
Non
0,9309 € - 0,9309 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
Noir
135.0 mm
12.0 mm
Non
Non
1,5202 € - 1,5202 € 9962 En stock
Nylon
Noir
210.0 mm
16.0 mm
Non
Non
0,8959 € - 0,9955 € 11 En stock
PEBD
Rouge
152.4 mm
19.1 mm
Non
Non
0,784 € - 0,8711 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Bleu
279.4 mm
12.7 mm
Non
Non
0,784 € - 0,8711 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Blanc
279.4 mm
12.7 mm
Non
Non
1,2261 € - 1,3624 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Vert
305.0 mm
12.7 mm
Non
Oui
2,2369 € - 2,2369 € 707 En stock
Nylon
Noir
310.0 mm
16.0 mm
Non
Non
1,3456 € - 1,4952 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Vert
381.0 mm
38.1 mm
Non
Non
2,2725 € - 2,525 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Jaune
381.0 mm
38.1 mm
Non
Non
3,2523 € - 3,6137 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Orange
457.2 mm
38.1 mm
Non
Non
2,6123 € - 2,9025 € 3 En stock
PEBD
Noir
609.6 mm
38.1 mm
Non
Non
2,6123 € - 2,9025 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Rouge
609.6 mm
38.1 mm
Non
Non
1,2587 € - 1,3986 € 1127 En stock
PEBD
Bleu
229.0 mm
38.1 mm
Non
Oui
1,4112 € - 1,568 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Blanc
229.0 mm
38.1 mm
Non
Oui
0,5945 € - 0,6605 € 2159 En stock
PEBD
Vert
152.4 mm
19.1 mm
Non
Non
0,8593 € - 0,9548 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Rouge
152.4 mm
12.7 mm
Non
Non
1,0021 € - 1,1134 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Bleu
203.2 mm
12.7 mm
Non
Oui
0,8637 € - 0,9597 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Blanc
203.2 mm
12.7 mm
Non
Oui
0,8156 € - 0,9062 € Demander le délai de livraison ici
PEBD
Vert
229.0 mm
12.7 mm
Non
Oui
  • sur 5
Sangle de serrage 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Noir

10214831


Niveaux de stock
85 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PE ; PP
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Noir

10253687

Gamme de prix
0,9309 € - 0,9309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 16.0 mm 210.0 mm 50.0 mm Noir

10253700

Gamme de prix
1,5202 € - 1,5202 €

Niveaux de stock
9962 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD ; nylon Rouge

10166406

Gamme de prix
0,9955 € - 0,8959 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm PEBD ; nylon Bleu

10166437

Gamme de prix
0,8711 € - 0,784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 25.4 mm 279.4 mm 66.5 mm PEBD ; nylon Blanc

10166468

Gamme de prix
0,8711 € - 0,784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 25.4 mm 304.8 mm 72.5 mm PEBD ; nylon Vert

10166505

Gamme de prix
1,3624 € - 1,2261 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 16.0 mm 310.0 mm 85.0 mm Noir

10253717

Gamme de prix
2,2369 € - 2,2369 €

Niveaux de stock
707 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    Nylon
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD ; nylon Vert

10639511

Gamme de prix
1,4952 € - 1,3456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 381.0 mm 99.5 mm PEBD ; nylon Jaune

10166185

Gamme de prix
2,525 € - 2,2725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm PEBD ; nylon Orange

10166222

Gamme de prix
3,6137 € - 3,2523 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Orange
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD ; nylon Noir

10166253

Gamme de prix
2,9025 € - 2,6123 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm PEBD ; nylon Rouge

10636039

Gamme de prix
2,9025 € - 2,6123 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD ; nylon Bleu

10166314

Gamme de prix
1,3986 € - 1,2587 €

Niveaux de stock
1127 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 38.1 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD ; nylon Blanc

10560488

Gamme de prix
1,568 € - 1,4112 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD ; nylon Vert

10166376

Gamme de prix
0,6605 € - 0,5945 €

Niveaux de stock
2159 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 25.4 mm 152.4 mm 35.6 mm PEBD ; nylon Rouge

10166642

Gamme de prix
0,9548 € - 0,8593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    No Screw Hole
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm PEBD ; nylon Bleu

10166680

Gamme de prix
1,1134 € - 1,0021 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 25.4 mm 203.2 mm 48.7 mm PEBD ; nylon Blanc

10166734

Gamme de prix
0,9597 € - 0,8637 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie
Lien de serrage 25.4 mm 228.6 mm 54.4 mm PEBD ; nylon Vert

10645062

Gamme de prix
0,9062 € - 0,8156 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Matière du crochet
    PEBD
  • Matière de la sangle
    Nylon
  • Type de trou
    Trou de vis
  • Type
    Standard Tie