Menu Rechercher

Leviers de vitesses - Bouton sphérique

En stock

Les poignées et les arbres des leviers de vitesse à bouton boule sont fabriqués en acier. Ils sont meulés et polis avec une finition en oxyde noir. Le bouton pour poignée en T est en plastique noir, avec un insert en laiton qui fait de ces leviers durables des composants parfaitement adaptés aux applications de machinerie, pour changer les vitesses via un point pivot.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre d'arbre Filetage Longueur totale Matière de l'axe Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Acier
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Acier
16,0105 € - 16,0105 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Acier
Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
M6 x 1.0
72.0 mm
Acier
13,6633 € - 13,6633 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Acier
15,8465 € - 15,8465 € 4 En stock
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Acier
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Acier
9,5838 € - 9,5838 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8 x 1.25
111.0 mm
Acier
21,6173 € - 21,6173 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Acier
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Acier
Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
M6 x 1.0
109.0 mm
Acier
15,0265 € - 15,0265 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Acier
Demander le délai de livraison ici
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Acier
6,8285 € - 6,8285 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
M6
100.0 mm
Acier inoxydable
8,1292 € - 8,1292 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
125.0 mm
Acier inoxydable
9,062 € - 9,062 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
100.0 mm
Acier inoxydable
7,4087 € - 7,4087 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M8
80.0 mm
Acier inoxydable
12,6253 € - 12,6253 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
160.0 mm
Acier inoxydable
6,3191 € - 6,3191 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
100.0 mm
Acier
6,6163 € - 6,6163 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
M10
174.0 mm
Acier
  • sur 2
Levier de vitesses 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

10322086


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    91.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

10322239


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    139.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10641767

Gamme de prix
16,0105 € - 16,0105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    176.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

10322024


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    72.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.1 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

10322215

Gamme de prix
13,6633 € - 13,6633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    136.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

10322246

Gamme de prix
15,8465 € - 15,8465 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    174.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10322277


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    216.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Acier

10640951

Gamme de prix
9,5838 € - 9,5838 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    111.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Acier

10322253

Gamme de prix
21,6173 € - 21,6173 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    141.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    14.0 mm
  • Filetage
    M12 x 1.75
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Acier

10322284


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    268.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    16.0 mm
  • Filetage
    M14 x 2.0
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

10322031


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    109.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.1 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Acier

10322222

Gamme de prix
15,0265 € - 15,0265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    114.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Acier

10322260


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    89.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.1 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Couleur
    Noir
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M6 8.0 mm Acier inoxydable

10498941

Gamme de prix
6,8285 € - 6,8285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    8.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 125.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498668

Gamme de prix
8,1292 € - 8,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    125.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498743

Gamme de prix
9,062 € - 9,062 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 80.0 mm M8 10.0 mm Acier inoxydable

10498705

Gamme de prix
7,4087 € - 7,4087 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    80.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    10.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 160.0 mm M10 12.0 mm Acier inoxydable

10498828

Gamme de prix
12,6253 € - 12,6253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    160.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 100.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498750

Gamme de prix
6,3191 € - 6,3191 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    100.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
Levier de vitesses 174.0 mm M10 12.0 mm Acier

10498835

Gamme de prix
6,6163 € - 6,6163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    174.0 mm
  • Diamètre d'arbre
    12.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Style de poignée
    Bouton sphérique
  • Code produit
    8487905990