Les poignées de verrouillage femelles en poire sont actionnées selon un simple mouvement de soulèvement et de rotation, avec un bouton poussoir permettant la libération et le réglage. La poignée en poire permet un positionnement pratique, un effet levier maximal, un gain de place et un dégagement de la poignée.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Hauteur de la base | Hauteur totale | Diamètre base | Rayon de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M6
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|||
| 370 En stock |
M5
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|||
| 14 En stock |
M8
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
|||
| 40 En stock |
M8
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
|||
| 13,3475 € - 13,3475 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| 4,102 € - 4,102 € | 15 En stock |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 55 En stock |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| 170 En stock |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| 29 En stock |
M6
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| 8 En stock |
M8
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
|||
| 720 En stock |
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer