Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0278 € - 8,0278 € | 24 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Goujon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 100 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| 20 En stock |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 542 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Goujon
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| 110 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| 24 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon
|
1.457 in
37.0 mm
|
|||
| 40,6105 € - 40,6105 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Goujon
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 40,6105 € - 40,6105 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Goujon
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 44,9155 € - 44,9155 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 44,9155 € - 44,9155 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 19,393 € - 19,393 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Goujon
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 24,0363 € - 24,0363 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 50 En stock |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
|||
| 42,2505 € - 88,7035 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Goujon
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 41,6457 € - 41,6457 € | 4 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Goujon
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 42,353 € - 88,9598 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Goujon
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 27,839 € - 58,4558 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,413 € - 59,6755 € | 92 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,88 € - 58,5583 € | 8 En stock |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 28,987 € - 60,8748 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer