Menu Rechercher

Joints toriques - Métrique et kit

En stock

O-ring seals provide a tight seal in flanged connections that prevents fluid or gas leakage. Typically inserted into the flange grooves to provide a tight fit, and a secure seal.

The radial cross-section of the O-ring provides consistent sealing force and a snug fit. When used in static situations, they create a seal between two stationary components. When used in dynamic situations, they seal between a fixed part and a moving element.

Used in various applications such as hydraulic systems, pneumatic systems, fluid power systems, or oil and gas.

  • Comprennent des gammes de tailles impériales et métriques.
  • Disponibles pour une utilisation dans les applications hydrauliques et pneumatiques.
  • Ces kits sont emballés pour protéger les joints contre les dommages pendant le stockage ou le transport.
Matière: FPM 75, NBR Couleur: Noir Séries: SRV0061, SR6151, SRV0060, SRV0059

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 2
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité W ID Matière Type Ajouter au panier
233 En stock
2.4 mm
11.6 mm
FPM
Individual Part
100 En stock
3.0 mm
24.5 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
5.6 mm
FPM
Individual Part
0,1455 € - 0,1455 € 90 En stock
1.6 mm
8.1 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
10.1 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
26.5 mm
FPM
Individual Part
0,1455 € - 0,1455 € 3 En stock
1.6 mm
6.1 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
14.1 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
9.6 mm
FPM
Individual Part
100 En stock
2.4 mm
14.6 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
6.6 mm
FPM
Individual Part
0,7655 € - 0,7655 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
31.5 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
32.5 mm
FPM
Individual Part
0,2043 € - 0,2043 € 43 En stock
1.6 mm
12.1 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
2.4 mm
7.6 mm
FPM
Individual Part
100 En stock
3.0 mm
19.5 mm
FPM
Individual Part
0,0483 € - 0,0483 € 210 En stock
2.4 mm
5.6 mm
NBR
Individual Part
0,0631 € - 0,0631 € 5 En stock
2.4 mm
11.6 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
26.5 mm
NBR
Individual Part
500 En stock
1.6 mm
4.1 mm
FPM
Individual Part
  • sur 3
Joint torique 11.6 mm 2.4 mm FPM Noir

10406045


Niveaux de stock
233 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Nombre de pièces
    10
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 24.5 mm 3.0 mm FPM Noir

10406076


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    24.5 mm
  • Nombre de pièces
    6
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 5.6 mm 2.4 mm FPM Noir

10406007


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Nombre de pièces
    10
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 8.1 mm 1.6 mm FPM Noir

10405963

Gamme de prix
0,1455 € - 0,1455 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    8.1 mm
  • Nombre de pièces
    15
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 10.1 mm 1.6 mm FPM Noir

10405970


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    10.1 mm
  • Nombre de pièces
    15
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 26.5 mm 3.0 mm FPM Noir

10406083


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Nombre de pièces
    6
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 6.1 mm 1.6 mm FPM Noir

10405956

Gamme de prix
0,1455 € - 0,1455 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Nombre de pièces
    15
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 14.1 mm 1.6 mm FPM Noir

10405994


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    14.1 mm
  • Nombre de pièces
    15
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 9.6 mm 2.4 mm FPM Noir

10406038


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    9.6 mm
  • Nombre de pièces
    10
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 14.6 mm 2.4 mm FPM Noir

10406052


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    14.6 mm
  • Nombre de pièces
    10
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 6.6 mm 2.4 mm FPM Noir

10406014


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    6.6 mm
  • Nombre de pièces
    10
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 31.5 mm 3.0 mm FPM Noir

10406090

Gamme de prix
0,7655 € - 0,7655 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    31.5 mm
  • Nombre de pièces
    6
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 32.5 mm 3.0 mm FPM Noir

10406106


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    32.5 mm
  • Nombre de pièces
    6
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 12.1 mm 1.6 mm FPM Noir

10405987

Gamme de prix
0,2043 € - 0,2043 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    12.1 mm
  • Nombre de pièces
    15
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 7.6 mm 2.4 mm FPM Noir

10406021


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    7.6 mm
  • Nombre de pièces
    10
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 19.5 mm 3.0 mm FPM Noir

10406069


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    19.5 mm
  • Nombre de pièces
    6
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 5.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10405826

Gamme de prix
0,0483 € - 0,0483 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    5.6 mm
  • Nombre de pièces
    10
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 11.6 mm 2.4 mm NBR Noir

10405864

Gamme de prix
0,0631 € - 0,0631 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • W
    2.4 mm
  • ID
    11.6 mm
  • Nombre de pièces
    10
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 26.5 mm 3.0 mm NBR Noir

10405901


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • W
    3.0 mm
  • ID
    26.5 mm
  • Nombre de pièces
    6
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir
Joint torique 4.1 mm 1.6 mm FPM Noir

10405949


Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • W
    1.6 mm
  • ID
    4.1 mm
  • Nombre de pièces
    15
  • Type
    Individual Part
  • Couleur
    Noir