Menu Rechercher

Joints toriques - Impérial et kit

En stock

Les joints toriques impériaux et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.
  • Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.
  • Pour une utilisation dans les applications statiques et dynamiques.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID YxY Matière Type Ajouter au panier
100 En stock
43.8 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
2
190 En stock
29.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
37.7 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
36.1 mm
3.5 mm
FPM 75
2
175 En stock
28.2 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
31.3 mm
3.5 mm
FPM 75
2
239,2555 € - 239,2555 € Demander le délai de livraison ici
FPM 75
1
0,0583 € - 0,0583 € 96 En stock
14.0 mm
2.6 mm
NBR 70
2
Demander le délai de livraison ici
37.7 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,1262 € - 0,1262 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,1507 € - 0,1507 € 138 En stock
31.3 mm
3.5 mm
NBR 70
2
10405284 0,1262 € - 0,1262 € 29 En stock
18.7 mm
3.5 mm
NBR 70
2
0,0389 € - 0,0389 € Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,0583 € - 0,0583 € 291 En stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,0389 € - 0,0389 € 38 En stock
5.3 mm
1.8 mm
NBR 70
2
1900 En stock
2.9 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Demander le délai de livraison ici
6.1 mm
1.8 mm
FPM 75
2
  • sur 4
Joint torique 43.8 mm 5.3 mm FPM 75 Noir

10405734


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 34.5 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405680


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 40.7 mm 5.3 mm FPM 75 Noir

10405727


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405659


Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 25.0 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405628


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 37.7 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405703


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 36.1 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405697


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 28.2 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405642


Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 31.3 mm 3.5 mm FPM 75 Noir

10405666


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
FPM 75 Kit de joints toriques Joint torique

10385142

Gamme de prix
239,2555 € - 239,2555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Inclut
    Article 600665, 600666, 600667, 600668, 600669, 600670, 600671, 600672, 600673, 600674, 600675, 600676, 600677, 600678, 600679, 600680, 600681, 600682, 600683, 600684, 600685, 600686, 600687, 600688, 600689, 600690, 600691, 600692, 600693, 600694.
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    382
  • Type
    1
Joint torique 14.0 mm 2.6 mm NBR 70 Noir

10405246

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 37.7 mm 3.5 mm NBR 70 Noir

10405406


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 25.0 mm 3.5 mm NBR 70 Noir

10405321

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 31.3 mm 3.5 mm NBR 70 Noir

10405369

Gamme de prix
0,1507 € - 0,1507 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 18.7 mm 3.5 mm NBR 70 Noir

10405284

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 3.7 mm 1.8 mm NBR 70 Noir

10405154

Gamme de prix
0,0389 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 18.7 mm 2.6 mm NBR 70 Noir

10405277

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
291 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 5.3 mm 1.8 mm NBR 70 Noir

10405178

Gamme de prix
0,0389 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 2.9 mm 1.8 mm FPM 75 Noir

10405444


Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100
Joint torique 6.1 mm 1.8 mm FPM 75 Noir

10405482


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    100