Menu Rechercher

Joints toriques - Impérial et kit

En stock

Les joints toriques impériaux et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.
  • Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.
  • Pour une utilisation dans les applications statiques et dynamiques.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID YxY Matière Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,0583 € - 0,0583 € Demander le délai de livraison ici
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0583 € - 0,0583 € 291 En stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0389 € - 0,0389 € 9011 En stock
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0583 € - 0,0583 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1262 € - 0,1262 € 26 En stock
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0583 € - 0,0583 € 14465 En stock
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
350 En stock
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0389 € - 0,0389 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0583 € - 0,0583 € 36 En stock
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1507 € - 0,1507 € 138 En stock
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,3849 € - 0,3849 € 92 En stock
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
10405550 Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
94 En stock
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
10405284 0,1262 € - 0,1262 € 29 En stock
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1551 € - 0,1551 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
  • sur 4
Joint torique 37.69 mm 3.53 mm NBR Noir

10405406


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 18.64 mm 3.53 mm FPM Noir

10405581


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 20.22 mm 3.53 mm FPM Noir

10405598


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 9.19 mm 2.62 mm NBR Noir

10405215

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 18.72 mm 2.62 mm NBR Noir

10405277

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
291 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 4.48 mm 1.78 mm NBR Noir

10405161

Gamme de prix
0,0389 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
9011 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 15.54 mm 2.62 mm NBR Noir

10405253

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 21.82 mm 3.53 mm NBR Noir

10405307

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 17.13 mm 2.62 mm NBR Noir

10405260

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
14465 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 32.92 mm 3.53 mm NBR Noir

10405376


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 26.58 mm 3.53 mm NBR Noir

10405338


Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 7.66 mm 1.78 mm NBR Noir

10405192

Gamme de prix
0,0389 € - 0,0389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 12.37 mm 2.62 mm NBR Noir

10405239

Gamme de prix
0,0583 € - 0,0583 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 29.75 mm 3.53 mm NBR Noir

10405352


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 31.34 mm 3.53 mm NBR Noir

10405369

Gamme de prix
0,1507 € - 0,1507 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 9.19 mm 2.62 mm FPM Noir

10405512

Gamme de prix
0,3849 € - 0,3849 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 15.54 mm 2.62 mm FPM Noir

10405550


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 4.48 mm 1.78 mm FPM Noir

10405468


Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 18.64 mm 3.53 mm NBR Noir

10405284

Gamme de prix
0,1262 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 5.28 mm 1.78 mm FPM Noir

10405475

Gamme de prix
0,1551 € - 0,1551 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20