Menu Rechercher

Protège-coins Side 17.4 mm 26.9 mm EPDM

Dual material flipper gasket features hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Flexible profiles. Pressed-on by hand.
Nouvelle référence Essentra:

10237380

Ancienne référence Essentra:

34009205001

107 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 - 9 192,5218 €
10 + 173,2697 €
Qté par sac standard : 40

Commande par lots de 40

Prix total :

385,04 €

2 x 192,5218 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Hauteur totale 17.4 mm
Largeur maximale de serrage 4.0 mm
Largeur minimale de serrage 2.0 mm
Longueur de rouleau 20.0 m
Largeur totale 26.9 mm
Orientation Side
Type 4
Couleur Noir
Code produit 4016930090

Le produit 34009205001 remplace :

Joint à lèvre Side 16.7 mm 19.4 mm EPDM
Nouvelle référence Essentra: 10640319
Ancienne référence Essentra: 490763

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter