Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Joints profilés en EPDM noir avec insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.
Séries: SR5558 ,SR5559
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur maximale de serrage | Largeur minimale de serrage | Groove Width | Profondeur d'emprise | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10268049 | 134,1977 € - 134,1977 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
12
|
|
| 233,5355 € - 233,5355 € | 2 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
||
| 147,6293 € - 147,6293 € | 190 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 240,5634 € - 240,5634 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 118,1077 € - 118,1077 € | 38 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
||
| 10268025 | 228,1435 € - 228,1435 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
|
| 10268070 | 189,2156 € - 189,2156 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
|
| 367,6901 € - 367,6901 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 140,9242 € - 140,9242 € | 200 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
||
| 10237342 | 155,6473 € - 155,6473 € | 34 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
|
| 206,6615 € - 206,6615 € | 9 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| 228,1435 € - 228,1435 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 208,0391 € - 208,0391 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 161,0609 € - 161,0609 € | 15 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 171,7588 € - 171,7588 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 261,7118 € - 261,7118 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
7
|
||
| 10268056 | 133,455 € - 133,455 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
|
| 335,5102 € - 335,5102 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
9
|
||
| 355,6791 € - 355,6791 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 354,3338 € - 354,3338 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
3