Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Longueur du filetage de prise femelle | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1701 € - 0,4795 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1865 € - 0,5202 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1478 € - 0,191 € | 996 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0864 € - 0,1373 € | 24243 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0701 € - 0,1109 € | 210 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,1149 € - 0,1807 € | 12133 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1941 € - 0,2537 € | 468 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0864 € - 0,1373 € | 10621 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1941 € - 0,2537 € | 14990 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2165 € - 0,2836 € | 8469 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
||
| 0,2478 € - 0,3448 € | 11530 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,0758 € - 0,1197 € | 729 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,1118 € - 0,1776 € | 9297 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1478 € - 0,191 € | 1000 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2329 € - 0,3237 € | 26 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,1702 € - 0,2224 € | 390 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,2031 € - 0,2612 € | 111 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,0617 € - 0,098 € | 4248 En stock |
M4
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2329 € - 0,3237 € | 1828 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,0758 € - 0,1197 € | 1220 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer