Menu Rechercher

Jeu de vis de reliure

En stock

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
52 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Longueur du filetage de prise femelle Ajouter au panier
0,1701 € - 0,4795 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
2.6 mm
0,1865 € - 0,5202 € Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
10.0 mm
35.0 mm
0,1478 € - 0,191 € 996 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
10.0 mm
0,0864 € - 0,1373 € 24243 En stock
M5
Noir
Nylon 6/6
20.0 mm
0,0701 € - 0,1109 € 210 En stock
M5
Noir
Nylon
10.0 mm
0,1149 € - 0,1807 € 12133 En stock
M5
Blanc
Nylon 6/6
30.0 mm
0,1941 € - 0,2537 € 468 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
25.0 mm
0,0864 € - 0,1373 € 10621 En stock
M5
Blanc
Nylon 6/6
20.0 mm
0,1941 € - 0,2537 € 14990 En stock
M6
Blanc
Nylon 6/6
25.0 mm
0,2165 € - 0,2836 € 8469 En stock
M6
Blanc
Nylon
36.0 mm
0,2478 € - 0,3448 € 11530 En stock
M6
Blanc
Nylon 6/6
48.0 mm
0,0758 € - 0,1197 € 729 En stock
M5
Noir
Nylon
15.0 mm
0,1118 € - 0,1776 € 9297 En stock
M5
Noir
Nylon
25.0 mm
0,1478 € - 0,191 € 1000 En stock
M6
Blanc
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2329 € - 0,3237 € 26 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
39.0 mm
0,1702 € - 0,2224 € 390 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
18.0 mm
0,2031 € - 0,2612 € 111 En stock
M6
Noir
Nylon 6/6
30.0 mm
0,0617 € - 0,098 € 4248 En stock
M4
Noir
Nylon 6/6
10.0 mm
0,2329 € - 0,3237 € 1828 En stock
M6
Blanc
Nylon 6/6
39.0 mm
0,0758 € - 0,1197 € 1220 En stock
M5
Blanc
Nylon
15.0 mm
10.0 mm
  • sur 3
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179406

Gamme de prix
0,4795 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179499

Gamme de prix
0,5202 € - 0,1865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    35.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065709

Gamme de prix
0,191 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
996 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065631

Gamme de prix
0,1373 € - 0,0864 €

Niveaux de stock
24243 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm Nylon

10065594

Gamme de prix
0,1109 € - 0,0701 €

Niveaux de stock
210 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 30.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065662

Gamme de prix
0,1807 € - 0,1149 €

Niveaux de stock
12133 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065747

Gamme de prix
0,2537 € - 0,1941 €

Niveaux de stock
468 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 20.0 mm 14.0 mm Nylon 6/6

10065624

Gamme de prix
0,1373 € - 0,0864 €

Niveaux de stock
10621 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 25.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065730

Gamme de prix
0,2537 € - 0,1941 €

Niveaux de stock
14990 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Gamme de prix
0,2836 € - 0,2165 €

Niveaux de stock
8469 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    36.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 48.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065815

Gamme de prix
0,3448 € - 0,2478 €

Niveaux de stock
11530 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    48.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065617

Gamme de prix
0,1197 € - 0,0758 €

Niveaux de stock
729 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065655

Gamme de prix
0,1776 € - 0,1118 €

Niveaux de stock
9297 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 10.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065693

Gamme de prix
0,191 € - 0,1478 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065808

Gamme de prix
0,3237 € - 0,2329 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    39.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 18.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065723

Gamme de prix
0,2224 € - 0,1702 €

Niveaux de stock
390 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 30.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065761

Gamme de prix
0,2612 € - 0,2031 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 10.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10065570

Gamme de prix
0,098 € - 0,0617 €

Niveaux de stock
4248 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 39.0 mm 16.0 mm Nylon 6/6

10065792

Gamme de prix
0,3237 € - 0,2329 €

Niveaux de stock
1828 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    39.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Vis de reliure mâle 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm Nylon

10065600

Gamme de prix
0,1197 € - 0,0758 €

Niveaux de stock
1220 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    15.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    14.0 mm