Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Longueur du filetage de prise femelle | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2602 € - 0,362 € | 11530 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
||
| 0,1206 € - 0,1897 € | 11701 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 10179314 | 0,1645 € - 0,4574 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
| 0,1692 € - 0,4706 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1958 € - 0,5463 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2461 € - 0,6911 € | 42 En stock |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2774 € - 0,7767 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 0,1676 € - 0,4706 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1786 € - 0,5035 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1645 € - 0,4574 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Blanc
|
PEHD
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1786 € - 0,5035 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Noir
|
PEHD
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,1787 € - 0,2335 € | 16234 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 0,2132 € - 0,2743 € | 5000 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2446 € - 0,3399 € | 1828 En stock |
M6
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
1.535 in
39.0 mm
|
|
||
| 0,0907 € - 0,1441 € | 8621 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,1206 € - 0,1897 € | 12133 En stock |
M5
|
Blanc
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1552 € - 0,2006 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,2038 € - 0,2664 € | 468 En stock |
M6
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0737 € - 0,1165 € | 210 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,0907 € - 0,1441 € | 22743 En stock |
M5
|
Noir
|
Nylon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm