Menu Rechercher

Jeu de rails à rouleaux croisés

En cours de production

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: Acier Séries: SRL1000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Course max d3 l1 Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
192.0
M5
240.0
Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
330.0
M5
400.0
Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
274.0
M6
350.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
Demander le délai de livraison ici
6.0
8.0
3.3
18.0
224.0
M4
275.0
Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
80.0
M6
100.0
Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
254.0
M5
320.0
Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
292.0
M5
360.0
Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
824.0
M10
1000.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
13.0
M2
20.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
21.0
M2
30.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
29.0
M2
40.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
58.0
M3
75.0
Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
306.0
M8
400.0
Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
216.0
M10
300.0
Demander le délai de livraison ici
3.0
4.0
1.65
8.5
45.0
M2
60.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
44.0
M3
60.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
24.0
M3
30.0
Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
106.0
M3
135.0
  • sur 4
Jeu de rails à rouleaux croisés 240.0 M5 11.0 Acier

20162184


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    240.0
  • Course max
    192.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M5 11.0 Acier

20162214


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    330.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 350.0 M6 15.0 Acier

20162283


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    350.0
  • Course max
    274.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M8 22.0 Acier

20162344


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M10 28.0 Acier

20162399


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 275.0 M4 8.0 Acier

20162153


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    275.0
  • Course max
    224.0
  • w1
    8.0
  • d1
    3.3
  • d2
    6.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 100.0 M6 15.0 Acier

20162238


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    100.0
  • Course max
    80.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 320.0 M5 11.0 Acier

20162191


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    320.0
  • Course max
    254.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 360.0 M5 11.0 Acier

20162207


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    360.0
  • Course max
    292.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1000.0 M10 28.0 Acier

20159290


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1000.0
  • Course max
    824.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 20.0 M2 4.0 Acier

20161897


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    20.0
  • Course max
    13.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M2 4.0 Acier

20161903


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    21.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 40.0 M2 4.0 Acier

20161910


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    40.0
  • Course max
    29.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 75.0 M3 6.0 Acier

20161996


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    75.0
  • Course max
    58.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 400.0 M8 22.0 Acier

20162368


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    400.0
  • Course max
    306.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 300.0 M10 28.0 Acier

20162405


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    300.0
  • Course max
    216.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 60.0 M2 4.0 Acier

20161934


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • Course max
    45.0
  • w1
    4.0
  • d1
    1.65
  • d2
    3.0
Jeu de rails à rouleaux croisés 60.0 M3 6.0 Acier

20161989


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    60.0
  • Course max
    44.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 30.0 M3 6.0 Acier

20161965


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    30.0
  • Course max
    24.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 135.0 M3 6.0 Acier

20162030


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    135.0
  • Course max
    106.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4