Menu Rechercher

Interrupteurs basiques

En stock

Les accessoires de commutation regroupent des pièces détachées et accessoires pour notre gamme de boutons poussoirs.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'arrangement de circuit Couleur Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
1 NC
Demander le délai de livraison ici
12-30 V AC / DC
Demander le délai de livraison ici
12-30 V AC / DC
Demander le délai de livraison ici
100-230 V AC
Demander le délai de livraison ici
Blanc
Demander le délai de livraison ici
Blanc
Demander le délai de livraison ici
Blanc
Demander le délai de livraison ici
12-30 V AC / DC
Demander le délai de livraison ici
100-230 V AC
Demander le délai de livraison ici
Blanc
Demander le délai de livraison ici
12-30 V AC / DC
Demander le délai de livraison ici
Bloc de contact avec voyant
Demander le délai de livraison ici
Blanc
180 En stock
1 NC
Demander le délai de livraison ici
Blanc
Demander le délai de livraison ici
100-230 V AC
160 En stock
100-230 V AC
Demander le délai de livraison ici
Blanc
Demander le délai de livraison ici
100-230 V AC
Demander le délai de livraison ici
12-30 V AC / DC
  • sur 2
Bloc de contact d'arrêt ‌IP65 28.0 mm

10211823


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de contact de démarrage
  • Type d'arrangement de circuit
    1 NC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    28.0 mm
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211830


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    12-30 V AC / DC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211861


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    12-30 V AC / DC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211908


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    100-230 V AC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Silicone Couvercle double tête - Blanc

10211946


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Couvercle double tête
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    8536508090
Silicone Support de plaque 8 mm - Blanc

10211960


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Support de plaque 8 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    8536508090
Silicone Support de plaque 18 mm - Blanc

10212004


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Support de plaque 8 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    8536508090
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211878


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    12-30 V AC / DC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211915


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    100-230 V AC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Couvercle double tête étendu Silicone Blanc

10211953


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Couvercle double tête
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    8536508090
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211847


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    12-30 V AC / DC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Bloc de contact IP50 33.0 mm

10212271


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de contact
  • Type d'arrangement de circuit
    Bloc de contact avec voyant
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
  • Hauteur
    33.0 mm
Blanc Double support de plaque 18 mm

10211984


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Double support de plaque 18 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    8536508090
Bloc de contact IP50 33.0 mm

10212264


Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de contact de démarrage
  • Type d'arrangement de circuit
    1 NC
  • Price per piece incl VAT
    7.182 EUR
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
Silicone Support de plaque 8 mm - Blanc

10211991


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Support de plaque 8 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    8536508090
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211885


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    100-230 V AC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Bloc lumineux avec LED ‌IP65 44.0 mm

10211922


Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    100-230 V AC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    35.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Silicone Support de plaque 18 mm - Blanc

10211977


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Support de plaque 8 mm
  • Couleur
    Blanc
  • Code produit
    8536508090
Bloc de signalisation IP50 44.0 mm

10212370


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    100-230 V AC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm
Bloc de signalisation IP50 44.0 mm

10212295


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Bloc de signalisation
  • Type d'arrangement de circuit
    12-30 V AC / DC
  • Profondeur
    10.0 mm
  • Largeur
    40.0 mm
  • Hauteur
    44.0 mm