Les embouts et patins carrés sont un type de produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés. Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires et peuvent aider à prévenir les dommages aux sols ou sur d'autres surfaces, ainsi qu'à protéger le tube des éléments externes. Couramment utilisés dans diverses applications, y compris le mobilier, les équipements de vente au détail et les équipements industriels.
Ils sont disponibles dans une variété d'options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés chromés.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de tube extérieur compatible | Couleur | Matière | Plage d'épaisseur de paroi compatible | Ajouter au panier | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,119 € - 0,2501 € | En cours de production |
0.626 in
15.9 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||||||
0,134 € - 0,2816 € | 4995 En stock |
0.717 in
18.2 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.2 mm | 0.047 in
|
||||||
0,1355 € - 0,2847 € | En cours de production |
0.752 in
19.1 mm
|
Noir
|
ABS
|
2.4 mm | 0.094 in
|
||||||
0,1544 € - 0,3241 € | 2 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.1 mm | 0.043 in
|
||||||
0,1198 € - 0,2516 € | 4498 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
ABS
|
1.2 mm | 0.047 in
|
||||||
0,184 € - 0,3864 € | En cours de production |
1 in
25.4 mm
|
Noir
|
ABS
|
3.0 mm | 0.118 in
|
||||||
0,0468 € - 0,0965 € | En cours de production |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,0721 € - 0,149 € | 6031 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PE
|
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
|
||||||
0,1854 € - 0,383 € | 20176 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,3888 € - 0,7988 € | 646 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
Noir
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,0419 € - 0,087 € | En cours de production |
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
PE
|
0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in
|
||||||
0,0644 € - 0,1338 € | 1998 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
Noir
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,1555 € - 0,3236 € | 3288 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Noir
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,2646 € - 0,5434 € | En cours de production |
2 in
50.8 mm
|
Noir
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
10077467 | 1,222 € - 2,526 € | 1919 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
|||||
0,0562 € - 0,1164 € | 19031 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,1555 € - 0,3236 € | 2470 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
0,5853 € - 1,214 € | 5249 En stock |
2.756 in
70.0 mm
|
Blanc
|
PE
|
2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in
|
||||||
0,0558 € - 0,1161 € | En cours de production |
0.63 in
16.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
|
||||||
0,3168 € - 0,6532 € | 1007 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Gris clair
|
PE
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer