Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRRN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Épaisseur de panneau acceptée | Distance entre les trous de fixation | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2149 € - 0,2653 € | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,1317 € - 0,1626 € | 496 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 10627105 | 0,1458 € - 0,1458 € | 500 En stock |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
| 3997 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
| 0,1943 € - 0,2586 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 0,14 € - 0,1729 € | 2970 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,8086 € - 0,8086 € | 2500 En stock |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,8807 € - 0,8807 € | Demander le délai de livraison ici |
8.5 in
215.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 1,2748 € - 1,2748 € | 988 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,5658 € - 0,5658 € | 202 En stock |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 465 En stock |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 0,5407 € - 0,5407 € | Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,0062 € - 1,0062 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 1,0062 € - 1,0062 € | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 1,2271 € - 1,2271 € | 429 En stock |
7 in
177.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 0,3417 € - 0,3417 € | Demander le délai de livraison ici |
3 in
76.2 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,304 € - 0,304 € | Demander le délai de livraison ici |
5 in
127.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
| 1,0062 € - 1,0062 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,5737 € - 0,5737 € | Demander le délai de livraison ici |
2.5 in
63.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
2.201 in
55.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer