Menu Rechercher

Guide de câble

En stock

La goulotte est un composant de gestion des câbles polyvalent. Elle possèdent deux options de montage, l'une adhésive, l'autre à l'aide de vis, permettant ainsi davantage de flexibilité au niveau de l'application.

Séries: SR1732

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Longueur totale Hauteur interne Largeur totale Mode de montage Ajouter au panier
524,7257 € - 524,7257 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Screw
573,8027 € - 573,8027 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Screw
476,0254 € - 476,0254 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Screw
409,1472 € - 454,608 € 10 En stock
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Adhésif
405,0467 € - 405,0467 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
43 En stock
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Adhésif
207,4364 € - 259,2579 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Adhésif
602,9153 € - 602,9153 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Screw
438,1522 € - 438,1522 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
256,9547 € - 256,9547 € Demander le délai de livraison ici
101.6 mm
2.0 m
50.8 mm
Screw
10,9077 € - 10,9077 € Demander le délai de livraison ici
2040.0 mm
500.0 mm
Vis
11,3152 € - 11,3152 € 9300 En stock
1320.0 mm
500.0 mm
Adhésif
98,1971 € - 98,1971 € Demander le délai de livraison ici
1.8 m
9.1 mm
Adhésif
5,7515 € - 5,7515 € 8624 En stock
320.0 mm
500.0 mm
Adhésif
7,6009 € - 7,6009 € 6150 En stock
720.0 mm
500.0 mm
Adhésif
12,663 € - 12,663 € Demander le délai de livraison ici
2040.0 mm
500.0 mm
Adhésif
3,5574 € - 3,5574 € Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
500.0 mm
Vis
4,9837 € - 4,9837 € Demander le délai de livraison ici
320.0 mm
500.0 mm
Vis
6,739 € - 6,739 € Demander le délai de livraison ici
720.0 mm
500.0 mm
Vis
5,6261 € - 5,6261 € 840 En stock
500.0 mm
500.0 mm
Vis
  • sur 2
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174333

Gamme de prix
524,7257 € - 524,7257 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Screw
  • Hauteur interne
    76.2 mm
  • Largeur intérieure
    50.8 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174289

Gamme de prix
573,8027 € - 573,8027 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Screw
  • Hauteur interne
    38.1 mm
  • Largeur intérieure
    38.1 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174326

Gamme de prix
476,0254 € - 476,0254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Screw
  • Hauteur interne
    76.2 mm
  • Largeur intérieure
    38.1 mm
Guide de câble Adhésif 1.8 m UL94 V-0 PVC Blanc

10173619

Gamme de prix
454,608 € - 409,1472 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur interne
    20.8 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174296

Gamme de prix
405,0467 € - 405,0467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Screw
  • Hauteur interne
    50.8 mm
  • Largeur intérieure
    38.1 mm
Guide de câble Adhésif 1.8 m UL94 V-0 PVC Blanc

10562192


Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur interne
    14.7 mm
Guide de câble Adhésif 1.8 m UL94 V-0 PVC Blanc

10173626

Gamme de prix
259,2579 € - 207,4364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur interne
    10.2 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174272

Gamme de prix
602,9153 € - 602,9153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Screw
  • Hauteur interne
    38.1 mm
  • Largeur intérieure
    25.4 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174302

Gamme de prix
438,1522 € - 438,1522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Screw
  • Hauteur interne
    50.8 mm
  • Largeur intérieure
    50.8 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174319

Gamme de prix
256,9547 € - 256,9547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Screw
  • Hauteur interne
    50.8 mm
  • Largeur intérieure
    101.6 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 2040.0 mm PP Gris

10169100

Gamme de prix
10,9077 € - 10,9077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    2040.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 1320.0 mm PP Gris

10169094

Gamme de prix
11,3152 € - 11,3152 €

Niveaux de stock
9300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    1320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun clair

10170359

Gamme de prix
98,1971 € - 98,1971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Brun clair
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur totale
    1.8 m
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 320.0 mm PP Gris

10169032

Gamme de prix
5,7515 € - 5,7515 €

Niveaux de stock
8624 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 720.0 mm PP Gris

10169070

Gamme de prix
7,6009 € - 7,6009 €

Niveaux de stock
6150 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    720.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 2040.0 mm PP Gris

10169117

Gamme de prix
12,663 € - 12,663 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    2040.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 110.0 mm PP Gris

10168981

Gamme de prix
3,5574 € - 3,5574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    110.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 320.0 mm PP Gris

10169025

Gamme de prix
4,9837 € - 4,9837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 720.0 mm PP Gris

10169063

Gamme de prix
6,739 € - 6,739 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    720.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 500.0 mm PP Gris

10169049

Gamme de prix
5,6261 € - 5,6261 €

Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    500.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm