Les goupilles bêta sont des clips en fil métallique durci couramment utilisées à l'extrémité d'arbres ronds dans des applications comme les essieux.
Séries: SRK0069
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre broche | Longueur utile | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|
Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
210 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
10243787 | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer