Menu Rechercher

Goupilles à ergot - Standard

En stock

Les goupilles ou tiges à ergot sont des fixations industrielles qui sont couramment utilisées pour une pléthore d'applications et de types d'empreinte. Ces chevilles peuvent être utilisées pour raccorder deux éléments ou plus. Elles sont couramment utilisées comme renforts structurels pour la fabrication d'armoires et autres applications. Autres options de matériau sur demande.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Longueur totale Ajouter au panier
0,0448 € - 0,0448 € 16998 En stock
1.2 mm
12.7 mm
0,038 € - 0,0469 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
3.2 mm
0,0455 € - 0,0455 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
12.7 mm
0,1668 € - 0,1668 € Demander le délai de livraison ici
11.1 mm
6.4 mm
2000 En stock
7.9 mm
12.7 mm
0,0448 € - 0,0553 € Demander le délai de livraison ici
5.3 mm
12.7 mm
0,0439 € - 0,0439 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
9.5 mm
0,0636 € - 0,0785 € 4998 En stock
2.4 mm
9.5 mm
0,0482 € - 0,0482 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
6.4 mm
0,065 € - 0,0803 € 7998 En stock
3.2 mm
3.2 mm
0,049 € - 0,049 € Demander le délai de livraison ici
6.4 mm
9.5 mm
0,0636 € - 0,0785 € 16996 En stock
3.2 mm
9.5 mm
0,0387 € - 0,0478 € Demander le délai de livraison ici
1.2 mm
6.4 mm
0,0854 € - 0,1054 € 7966 En stock
2.4 mm
6.4 mm
0,0597 € - 0,0597 € 894 En stock
4.7 mm
12.7 mm
0,1305 € - 0,1305 € Demander le délai de livraison ici
6.2 mm
31.8 mm
0,0606 € - 0,0749 € Demander le délai de livraison ici
9.3 mm
7.9 mm
0,0448 € - 0,0448 € 27000 En stock
1.6 mm
9.5 mm
0,0666 € - 0,0822 € Demander le délai de livraison ici
7.9 mm
6.4 mm
0,0438 € - 0,054 € 10000 En stock
4.7 mm
6.4 mm
  • sur 2
Broche 12.7 mm (L) 1.2 mm (Øe) Acétal

10363812

Gamme de prix
0,0448 € - 0,0448 €

Niveaux de stock
16998 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    1.2 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 3.2 mm (L) 1.2 mm (Øe) Acétal

10363782

Gamme de prix
0,0469 € - 0,038 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    1.2 mm
  • Longueur totale
    3.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 12.7 mm (L) 1.6 mm (Øe) Acétal

10363850

Gamme de prix
0,0455 € - 0,0455 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    1.6 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 6.4 mm (L) 11.1 mm (Øe) Acétal

10364208

Gamme de prix
0,1668 € - 0,1668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    11.1 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 12.7 mm (L) 7.9 mm (Øe) Acétal

10364161


Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    7.9 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 12.7 mm (L) 5.3 mm (Øe) Acétal

10364055

Gamme de prix
0,0553 € - 0,0448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    5.3 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 9.5 mm (L) 1.2 mm (Øe) Acétal

10363805

Gamme de prix
0,0439 € - 0,0439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    1.2 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 9.5 mm (L) 2.4 mm (Øe) Acétal

10363904

Gamme de prix
0,0785 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
4998 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    2.4 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 6.4 mm (L) 6.4 mm (Øe) Acétal

10364093

Gamme de prix
0,0482 € - 0,0482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    6.4 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (Øe) Acétal

10363935

Gamme de prix
0,0803 € - 0,065 €

Niveaux de stock
7998 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    3.2 mm
  • Longueur totale
    3.2 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 9.5 mm (L) 6.4 mm (Øe) Acétal

10364109

Gamme de prix
0,049 € - 0,049 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    6.4 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 9.5 mm (L) 3.2 mm (Øe) Acétal

10363973

Gamme de prix
0,0785 € - 0,0636 €

Niveaux de stock
16996 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    3.2 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 6.4 mm (L) 1.2 mm (Øe) Acétal

10363799

Gamme de prix
0,0478 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    1.2 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 6.4 mm (L) 2.4 mm (Øe) Acétal

10363881

Gamme de prix
0,1054 € - 0,0854 €

Niveaux de stock
7966 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    2.4 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 12.7 mm (L) 4.7 mm (Øe) Acétal

10364024

Gamme de prix
0,0597 € - 0,0597 €

Niveaux de stock
894 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    4.7 mm
  • Longueur totale
    12.7 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 31.8 mm (L) 6.2 mm (Øe) Acétal

10364062

Gamme de prix
0,1305 € - 0,1305 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    6.2 mm
  • Longueur totale
    31.8 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 7.9 mm (L) 9.3 mm (Øe) Acétal

10364192

Gamme de prix
0,0749 € - 0,0606 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    9.3 mm
  • Longueur totale
    7.9 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 9.5 mm (L) 1.6 mm (Øe) Acétal

10363843

Gamme de prix
0,0448 € - 0,0448 €

Niveaux de stock
27000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    1.6 mm
  • Longueur totale
    9.5 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 6.4 mm (L) 7.9 mm (Øe) Acétal

10364147

Gamme de prix
0,0822 € - 0,0666 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    7.9 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790
Broche 6.4 mm (L) 4.7 mm (Øe) Acétal

10364000

Gamme de prix
0,054 € - 0,0438 €

Niveaux de stock
10000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre broche
    4.7 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Couleur
    Naturel
  • Matière complète
    Acétal
  • Code produit
    3926909790