Menu Rechercher

Glissières

En stock

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Matière: Acier zingué, Acier inoxydable AISI 304, Acier, Acier inoxydable Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de fermeture Longueur totale Longueur totale Matière Capacité de charge Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Acier
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
700.0 mm
Acier inoxydable
45.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Acier
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Acier
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
27,1754 € - 57,0736 € 1 En stock
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
27,6059 € - 57,9561 € 14 En stock
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
550.0 mm
1100.0 mm
1100.0 mm
Acier
45.0 kg
45.0 mm
12.7 mm
10148228 Demander le délai de livraison ici
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
130,6676 € - 274,4115 € Demander le délai de livraison ici
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Acier
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
700.0 mm
700.0 mm
Acier inoxydable
45.0 kg
45.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
Acier
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
875.0 mm
875.0 mm
Acier
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
2 En stock
557.0 mm
Acier
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
500.0 mm
500.0 mm
Acier
35.0 kg
45.0 mm
12.7 mm
4 En stock
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Acier
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Acier
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
4 En stock
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Acier
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 En stock
300.0 mm
Acier inoxydable
45.0 mm
12.7 mm
1 En stock
500.0 mm
Acier inoxydable
45.0 mm
12.7 mm
  • sur 3
Glissière 806.0 mm 26.3 mm Acier

10148242


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    400.0 mm
  • Longueur totale
    806.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    26.3 mm
  • Longueur totale
    806.0 mm
Glissière 1400.0 mm 45.0 mm

10283042


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    700.0 mm
  • Course coulisse
    700.0 mm
  • Direction de course latérale
    Unidirectionnel
Glissière 3/4 35.0 mm Acier

10283080


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    400.0 mm
  • Longueur totale
    695.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    695.0 mm
Glissière 3/4 35.0 mm Acier

10283127


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    610.0 mm
  • Longueur totale
    1072.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    1072.0 mm
Glissière 681.0 mm 35.0 mm Acier

10148198

Gamme de prix
57,0736 € - 27,1754 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    400.0 mm
  • Longueur totale
    681.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    681.0 mm
Glissière 781.0 mm 35.0 mm Acier

10148204

Gamme de prix
57,9561 € - 27,6059 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    450.0 mm
  • Longueur totale
    781.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    781.0 mm
Glissière 1100.0 mm 45.0 mm Acier

10153925


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    550.0 mm
  • Longueur totale
    1100.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    1100.0 mm
Glissière 965.0 mm 35.0 mm Acier

10148228


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    550.0 mm
  • Longueur totale
    965.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    965.0 mm
Glissière 787.0 mm 35.0 mm Acier

10148266

Gamme de prix
274,4115 € - 130,6676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    457.0 mm
  • Longueur totale
    787.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    787.0 mm
Glissière 700.0 mm 45.0 mm Acier inoxydable

10282977


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    350.0 mm
  • Longueur totale
    700.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    700.0 mm
Glissière 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Course coulisse
    255.0 mm
  • Direction de course latérale
    Unidirectionnel
Glissière 875.0 mm 35.0 mm Acier

10283103


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    500.0 mm
  • Longueur totale
    875.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    875.0 mm
Glissière 972.0 mm 35.0 mm

10283110


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    557.0 mm
  • Course coulisse
    415.0 mm
  • Direction de course latérale
    Unidirectionnel
Glissière 500.0 mm 45.0 mm Acier

10153864


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    250.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Glissière 707.0 mm 26.3 mm Acier

10148235


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    350.0 mm
  • Longueur totale
    707.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    26.3 mm
  • Longueur totale
    707.0 mm
Glissière 889.0 mm 35.0 mm Acier

10148273


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    508.0 mm
  • Longueur totale
    889.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    889.0 mm
Glissière 876.0 mm 35.0 mm Acier

10148211


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    500.0 mm
  • Longueur totale
    876.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    876.0 mm
Glissière 1005.0 mm 26.3 mm Acier

10148259


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    500.0 mm
  • Longueur totale
    1005.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    26.3 mm
  • Longueur totale
    1005.0 mm
Glissière 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Course coulisse
    300.0 mm
  • Direction de course latérale
    Unidirectionnel
Glissière 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Course coulisse
    500.0 mm
  • Direction de course latérale
    Unidirectionnel