10283059
497899
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Hauteur totale | 0.5 in |
|---|---|
| Hauteur totale | 12.7 mm |
| Largeur totale | 1.378 in |
| Largeur totale | 35.0 mm |
| Longueur totale | 9.843 in |
| Longueur totale | 250.0 mm |
| Course coulisse | 6.614 in |
| Course coulisse | 168.0 mm |
| Direction de course latérale | Unidirectionnel |
| Méthode de déconnexion | Détachable |
| Caractéristiques spéciales | Vendu par paire |
| Type de montage | supérieur |
| Matière complète | Acier zingué |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer