Nos conduits de câbles ont été développés et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses et possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Cette gamme de produits prend en charge les systèmes et accessoires de conduits en plastique. Le conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Les applications typiques pour ce type de conduit comportent le câblage général en usine et les raccordements aux machines. Est disponibles dans un éventail de matières en fonction de vos besoins.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Forme de gaine | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248,63 € - 248,63 € | En cours de production |
Non fendue
|
0.831 in
21.1 mm
|
||||||||
1,7476 € - 1,7476 € | 200 En stock |
Non fendue
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
5,1112 € - 5,1112 € | En cours de production |
Non fendue
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
1,6962 € - 1,7613 € | En cours de production |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
10153475 | 3,3108 € - 3,376 € | 1950 En stock |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
|||||||
9,1492 € - 9,1492 € | 125 En stock |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
1,7329 € - 1,7329 € | 800 En stock |
Split
|
0.331 in
8.4 mm
|
||||||||
307,04 € - 307,04 € | En cours de production |
Non fendue
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
398,60 € - 398,60 € | En cours de production |
Non fendue
|
0.665 in
16.9 mm
|
||||||||
494,94 € - 494,94 € | 3 En stock |
Non fendue
|
0.583 in
14.8 mm
|
||||||||
582,96 € - 582,96 € | En cours de production |
Non fendue
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
1,6962 € - 1,7613 € | 3500 En stock |
Non fendue
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
274,12 € - 274,12 € | 2 En stock |
Non fendue
|
0.657 in
16.7 mm
|
||||||||
337,19 € - 337,19 € | 1 En stock |
Non fendue
|
0.898 in
22.8 mm
|
||||||||
1,8202 € - 1,8202 € | 401 En stock |
Non fendue
|
0.48 in
12.2 mm
|
||||||||
5,4898 € - 5,4898 € | En cours de production |
Non fendue
|
0.913 in
23.2 mm
|
||||||||
1,1889 € - 1,2379 € | En cours de production |
Non fendue
|
0.189 in
4.8 mm
|
||||||||
1,489 € - 1,551 € | En cours de production |
Split
|
0.39 in
9.9 mm
|
||||||||
2,6586 € - 2,7726 € | En cours de production |
Split
|
0.654 in
16.6 mm
|
||||||||
6,5072 € - 6,5072 € | 250 En stock |
Split
|
1.142 in
29.0 mm
|
||||||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer