Menu Rechercher

Fixations pour roulettes

En stock

Un assortiment de fixations pour roulettes, comprenant des platines de fixation, des supports en métal ou en plastique, des tiges filetées et à encliqueter. Compatibles avec les roulettes à montage par trou borgne. Choisir en fonction du mode de fixation souhaité et de la taille des trous de montage des roulettes. Un choix d'options de matières répondant à différents types d'applications.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Matière À utiliser avec Type de fixation Ajouter au panier
3776 En stock
Acier
40.0 mm - Unhooded
Platine de la roulette
900 En stock
PEHD
32 mm-40 mm-50 mm - avec capot
Douille pour collier à encliqueter
0,2587 € - 0,2587 € 2104 En stock
Acier
50 mm - avec capot
Tige filetée
740 En stock
Acier
32 mm. 40 mm - avec capot
Tige filetée
0,2301 € - 0,2301 € 3448 En stock
Acier
40.0 mm - Unhooded
Tige filetée
2 En stock
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Fixation de la roulette par tige filetée
2191 En stock
Acier
50 mm - avec capot
Tige filetée
150 En stock
Acier
40.0 mm - Unhooded
Tige à encliqueter
Demander le délai de livraison ici
Acier
40.0 mm - Unhooded
Fixation de plaque
Demander le délai de livraison ici
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Fixation de la roulette par tige filetée
118 En stock
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Platine de la roulette
10193433 1,0154 € - 1,0154 € 8 En stock
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Fixation de la roulette par tige filetée
Demander le délai de livraison ici
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Fixation de la roulette par tige filetée
2949 En stock
Acier
40.0 mm - Unhooded
Tige filetée
1500 En stock
Acier
32 mm. 40 mm - avec capot
Tige à encliqueter
10299531 1873 En stock
Acier
50 mm - avec capot
Fixation de plaque
0,246 € - 0,246 € 1477 En stock
Acier
50 mm - avec capot
Tige filetée
0,2747 € - 0,2747 € 2596 En stock
Acier
50 mm - avec capot
Tige filetée
276 En stock
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Fixation de la roulette par tige filetée
Demander le délai de livraison ici
Acier
Roulettes à montage par trou borgne
Platine de la roulette
  • sur 2
Platine de la roulette 35.0 mm (L) 35.0 mm (lg) Acier

10203934


Niveaux de stock
3776 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Platine de la roulette
  • À utiliser avec
    40.0 mm - Unhooded
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    9403991090
  • Matière complète
    Acier
Support de roulette 32 mm-40 mm-50 mm - avec capot PEHD Noir

10299586


Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Douille pour collier à encliqueter
  • À utiliser avec
    32 mm-40 mm-50 mm - avec capot
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Goujon de roulette M8x25 Acier Naturel

10299555

Gamme de prix
0,2587 € - 0,2587 €

Niveaux de stock
2104 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Tige filetée
  • À utiliser avec
    50 mm - avec capot
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette M8x25 Acier Naturel

10299623


Niveaux de stock
740 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Tige filetée
  • À utiliser avec
    32 mm. 40 mm - avec capot
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette M8x15 Acier Naturel

10299630

Gamme de prix
0,2301 € - 0,2301 €

Niveaux de stock
3448 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Tige filetée
  • À utiliser avec
    40.0 mm - Unhooded
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette M10x25 Acier Naturel

10193457


Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Fixation de la roulette par tige filetée
  • À utiliser avec
    Roulettes à montage par trou borgne
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926300090
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette M10x25 Acier Naturel

10299579


Niveaux de stock
2191 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Tige filetée
  • À utiliser avec
    50 mm - avec capot
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette 38.0 mm 40.0 mm sans capot Acier

10299647


Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Tige à encliqueter
  • À utiliser avec
    40.0 mm - Unhooded
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Acier
Platine de roulette 35.0 mm (L) 35.0 mm (lg) Acier

10632703


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Fixation de plaque
  • À utiliser avec
    40.0 mm - Unhooded
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette M10x15 Acier Naturel

10193440


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Fixation de la roulette par tige filetée
  • À utiliser avec
    Roulettes à montage par trou borgne
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926300090
  • Matière complète
    Acier
Platine de roulette 65.0 mm 65.0 mm Acier

10193501


Niveaux de stock
118 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Platine de la roulette
  • À utiliser avec
    Roulettes à montage par trou borgne
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926300090
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette M8x15 Acier Naturel

10193433

Gamme de prix
1,0154 € - 1,0154 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Fixation de la roulette par tige filetée
  • À utiliser avec
    Roulettes à montage par trou borgne
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926300090
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette M10x25 Acier Naturel

10193464


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Fixation de la roulette par tige filetée
  • À utiliser avec
    Roulettes à montage par trou borgne
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926300090
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette M8x25 Acier Naturel

10299654


Niveaux de stock
2949 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Tige filetée
  • À utiliser avec
    40.0 mm - Unhooded
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette 38.0 mm 32.0 mm avec capot Acier

10299616


Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Tige à encliqueter
  • À utiliser avec
    32 mm. 40 mm - avec capot
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Matière complète
    Acier
Platine de roulette 38.0 mm 38.0 mm Acier

10299531


Niveaux de stock
1873 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Fixation de plaque
  • À utiliser avec
    50 mm - avec capot
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette M10x15 Acier Naturel

10299562

Gamme de prix
0,246 € - 0,246 €

Niveaux de stock
1477 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Tige filetée
  • À utiliser avec
    50 mm - avec capot
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette M8x15 Acier Naturel

10299524

Gamme de prix
0,2747 € - 0,2747 €

Niveaux de stock
2596 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Tige filetée
  • À utiliser avec
    50 mm - avec capot
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7318190090
  • Matière complète
    Acier
Goujon de roulette M12x25 Acier Naturel

10193471


Niveaux de stock
276 En stock
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Fixation de la roulette par tige filetée
  • À utiliser avec
    Roulettes à montage par trou borgne
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926300090
  • Matière complète
    Acier
Platine de roulette 38.0 mm 38.0 mm Acier

10193488


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de fixation
    Platine de la roulette
  • À utiliser avec
    Roulettes à montage par trou borgne
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926300090
  • Matière complète
    Acier