Menu Rechercher

Protective Furniture Netting 80.0 mm 25.0 mm 250.0 m Natural

Protective Netting helps protect irregular shapes. Ideal for external protection of gas cylinders. Protects against damage during storage and transportation. Supplied in handy dispensing cartons.
Nouvelle référence Essentra:

10247136

Ancienne référence Essentra:

461074

En cours de production For more information Delivery & returns
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Colour Natural
Full Material Low Density Polyethylene
Priced Per Roll
Maximum Wrapping Diameter 80.0 mm
Minimum Wrapping Diameter 25.0 mm
Overall Length 250.0 m
Commodity Code 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter